(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性つやあり塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性つやあり塗料

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,946円 ~ 2,065円
税込価格
2,141円 ~ 2,272円

屋内外の幅広い用途に使用できる水性アクリルシリコン塗料。【特長】・日光や風雨に...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    1~2時間
  • 質量(g):
    1100.0
  • 材質1:
    アクリルシリコン
  • 塗布面積:
    4~6㎡(2回塗り)
  • 内容量:
    1缶(0.7L)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水性つやあり塗料の詳細

製品(ホワイト)のイメージ

製品(ホワイト)のイメージ

製品の特長

  • 屋内外のいろいろな用途/素材に使える、安全で環境にやさしい水性アクリルシリコンタイプ。
  • 乾きは速く臭いが少なく、タレにくく使いやすい水性つやあり塗料。
  • 乾燥した塗膜は、日光や風雨に強く、優れた耐アルカリ/耐水/付着性。
  • エナメル調の美しいツヤに仕上がり。
  • 鉄面にも直接塗りが可能。
  • 防カビ剤を配合しているので、カビの発生しやすい箇所でも使用可能。

  • 乾燥時間:1~2時間(重ね塗り2時間以上)(気温20℃、湿度65%)

  • 容量:0.7L
  • 16K/4Kで調色可。
  • 色数:5色

型番:4402-0.7/ホワイト

型番:4404-0.7/ブラック

型番:4405-0.7/レッド

型番:4409-0.7/イエロー

型番:4415-0.7/青

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4955473441026
479-7981
1缶(0.7L)
10

2個

2,065( 2,272円 )

1日目

ブラック
-
4955473441040
479-7990
1缶(0.7L)
10

2個

1,946( 2,141円 )

1日目

レッド
-
4955473441057
479-8007
1缶(0.7L)
10

2個

1,946( 2,141円 )

1日目

イエロー
-
4955473441095
479-8015
1缶(0.7L)
10

2個

2,065( 2,272円 )

1日目

その他
4955473441156
479-8023
1缶(0.7L)
10

2個

2,065( 2,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内外の幅広い用途に使用できる水性アクリルシリコン塗料。
【特長】
・日光や風雨に強く、優れた耐アルカリ、耐水性。
・付着性に優れ、防カビ剤も配合。
【用途】
・外壁、内壁、モルタル、鉄部、木部などの多用途に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性つやあり塗料

水性つやあり塗料

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

    アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

      水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

                アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

                  アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

                    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                    アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                      水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                      水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                        油性ウレタン建物用 1.6L

                        油性ウレタン建物用 1.6L

                          油性ウレタン建物用 0.7L

                          油性ウレタン建物用 0.7L

                            メーカー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント ロックペイント
                            通常価格 1,946円 1,915円 1,915円 2,726円 2,627円 2,726円 4,989円 4,989円 5,101円 3,808円 3,430円 3,572円 2,067円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   9日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   1日目~   5日目   5日目  
                            商品用途 建物用 - - - - - - - - - - 建物用 建物用
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - - - - - - 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - 水性 - - - - - - - 水性 油性 油性
                            乾燥時間 1~2時間 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1100.0 - - - - - - - - - - - -

                            水性つやあり塗料のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました