(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シントーファミリー 水性カラースプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シントーファミリー 水性カラースプレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,385円 ~ 1,470円
税込価格
1,524円 ~ 1,617円

霧が細かくタレにくく作業性に優れた水性カラースプレー。【特長】・低臭性。【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水性カラースプレーの詳細

製品(ブラック)のイメージ

製品(ブラック)のイメージ

製品の特長

  • 塗膜は日光や風雨に強い。
  • 有害なフロン、鉛化合物は不使用。
  • 水系なので、いやな臭いがなく、どんな塗料の上にも塗布可能。
  • 乾燥時間:50分
  • 容量:300ml
  • 色数:5色

型番:2903-0.3/ホワイト

型番:2904-0.3/スノーホワイト

型番:2905-0.3/ブラック

型番:2908-0.3/レッド

型番:2916-0.3/パーマネントブルー

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4955473290037
479-7931
1缶(0.3L)
10

2個

1,385( 1,524円 )

1日目

ホワイト
スノーホワイト
4955473290044
479-7949
1缶(0.3L)
10

2個

1,470( 1,617円 )

1日目

ブラック
-
4955473290051
479-7957
1缶(0.3L)
10

2個

1,470( 1,617円 )

1日目

レッド
-
4955473290082
479-7965
1缶(0.3L)
10

2個

1,470( 1,617円 )

1日目

その他
パーマネントブルー
4955473290167
479-7973
1缶(0.3L)
10

2個

1,470( 1,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

霧が細かくタレにくく作業性に優れた水性カラースプレー。
【特長】
・低臭性。
【用途】
・鉄部、木部、コンクリート、プラスチックなどに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シントーファミリー 水性カラースプレー

シントーファミリー 水性カラースプレー

    シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

    シントー 非塩素系強力はがし剤リムーバーα

      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

      400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー

        マーキングスプレー 300ml

        マーキングスプレー 300ml

          アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

          アサヒペン 鉄部用クリヤコートスプレー 300ML クリヤ

            ラッカースプレーEXE 300ml

            ラッカースプレーEXE 300ml

              かべ・浴室用スプレー(屋内かべ用塗料)

              かべ・浴室用スプレー(屋内かべ用塗料)

                アクリルラッカースプレー 300ml

                アクリルラッカースプレー 300ml

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

                    ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

                    ねずみガード(鼠忌避剤スプレー) S-562

                      ラッカースプレーEXE 400ml

                      ラッカースプレーEXE 400ml

                        ラバガード#100スプレー

                        ラバガード#100スプレー

                          300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                          300ml エナメルスプレー(ツヤあり)

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー エスコ ニッぺ アサヒペン ニッぺ サンデーペイント ニッぺ アサヒペン 鈴木油脂工業 ニッぺ シントーファミリー エスコ
                            通常価格 1,385円 1,720円 1,380円 1,224円 1,183円 1,027円 1,079円 889円 1,003円 1,904円 988円 1,770円 1,063円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品用途 カラースプレー 塗料はがし剤 建物用 カラースプレー - ラッカースプレー 壁用 - - その他 - その他 その他
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 - 油性 - - - - - - - - - 油性
                            乾燥時間 50分(20℃) - - - - - - - - - - 30分 重ね塗り10~20分(20℃) -
                            質量(g) 335.000 450.000 - - - - - - - - - 417.000 -

                            シントーファミリー 水性カラースプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました