(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,668円
税込単価
1,835円

【特長】・着脱式なので、万が一ヘッドや棒が壊れても交換ができます・軽くて丈夫な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • JANコード:
    4905009878048
  • トラスココード:
    433-0030
  • 質量(g):
    530
  • 刃先長(mm):
    410
  • 刃先幅(mm):
    455
  • 内容量:
    1個

型番

J-878048 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-878048

1個

10個

1,668( 1,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱式なので、万が一ヘッドや棒が壊れても交換ができます
・軽くて丈夫な雪かきヘッドです
・幅広タイプなので、作業効率もアップします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッドの型番J-878048のページです。
型番J-878048に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

    ダンスコ

    ダンスコ

      コンパル 手スコップ・プラス

      コンパル 手スコップ・プラス

        かんじき(アルミ/収納袋付)

        かんじき(アルミ/収納袋付)

          スリーV 頭雪カット

          スリーV 頭雪カット

            [フリーサイズ]アイススパイク

            [フリーサイズ]アイススパイク

              トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒

              トーヨーセフティ ホカホカイヤーカップ ヘルメット取付式 黒

                ハンディー・スノーブラシ

                ハンディー・スノーブラシ

                  コンパル 雪スベロー (160g)

                  コンパル 雪スベロー (160g)

                    コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                    コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

                      雪キレルンデス 頭

                      雪キレルンデス 頭

                        浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                        浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                          着脱式メタルブレードスコップセット

                          着脱式メタルブレードスコップセット

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ コンパル エスコ 浅野木工所 エスコ トーヨーセフティー コンパル コンパル コンパル 浅野木工所 浅野木工所 アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,668円 5,889円 1,647円 11,699円 3,128円 4,510円 1,475円 1,086円 1,259円 6,673円 2,918円 2,546円 2,274円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - - - - - - - 除雪対策用品
                            種類 雪かき 雪かき 雪かき - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905009878048 4967576118804 - - - - - - - - - - 4905009980161
                            トラスココード 433-0030 494-0741 - - - - - - - - - - 776-4375
                            質量(g) 530 - - - - - - - - - - - 1145

                            着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました