(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円

【特長】・本体先端部にステンレスを採用し、強度・耐久性がありますので、圧雪され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • JANコード:
    4967576118804
  • トラスココード:
    494-0741
  • 刃先長(mm):
    540
  • 刃先幅(mm):
    550
  • 全長(mm):
    1440
  • 内容量:
    1本

型番

J-118804 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-118804

1本

5個

5,889( 6,478円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体先端部にステンレスを採用し、強度・耐久性がありますので、圧雪された場所でも使用することができます。
・柄の部分は2本のパイプと2箇所のハンドルで強度をアップさせています。
・ダンプ、スコップ、プッシャーの役割を果たす便利な3WAYタイプです。
【用途】
・除雪用品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンスコの型番J-118804のページです。
型番J-118804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンスコ

ダンスコ

    着脱式メタルブレードスコップセット

    着脱式メタルブレードスコップセット

      着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

      着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

        ポリカスコップ

        ポリカスコップ

          除雪用品ポール

          除雪用品ポール

            コンパル 手スコップ・プラス

            コンパル 手スコップ・プラス

              浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

              浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

                ポリカ車載スコップ

                ポリカ車載スコップ

                  [フリーサイズ]アイススパイク

                  [フリーサイズ]アイススパイク

                    浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                    浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                      TATAMU・ダンプ(ハンディー)

                      TATAMU・ダンプ(ハンディー)

                        ジーベック 223 現場服 防寒ベスト

                        ジーベック 223 現場服 防寒ベスト

                          防寒着 防寒ニット帽

                          防寒着 防寒ニット帽

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 金象 浅野木工所 コンパル 浅野木工所 アイリスオーヤマ エスコ 浅野木工所 コンパル ジーベック トラスコ中山
                            通常価格 5,889円 2,274円 1,668円 3,539円 8,176円 1,647円 2,546円 2,412円 4,510円 3,414円 14,583円 5,690円 1,138円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - - 除雪対策用品 - -
                            種類 雪かき - 雪かき - - 雪かき - 雪かき - - 雪かき - -
                            JANコード 4967576118804 4905009980161 4905009878048 - - - - 4905009114559 - - - - -
                            トラスココード 494-0741 776-4375 433-0030 - - - - 365-0081 - - - - -
                            刃先長(mm) 540 310 410 - - - - 325 - - - - -

                            除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました