(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,696,692円
税込単価
1,866,361円

【特長】・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディーゼル
  • 定格交流出力:
    三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    -
  • 連続運転時間(h):
    18.5
  • 仕様:
    交流専用
  • JANコード:
    4993005010951
  • トラスココード:
    758-7830
  • 質量(g):
    680000.0
  • タンク容量(L):
    60
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 全高(mm):
    1140
  • 全長(mm):
    1350
  • 全幅(mm):
    780
  • 騒音値(dB):
    51/53
  • 定格出力(kVA)50/60Hz:
    三相:12.5/15 単相3線:7.5/9
  • 定格電圧(V)50/60Hz:
    三相:200/220 単相3線:100-200/110-220
  • 連続運転時間(h)50/60Hz:
    50%負荷時29.5/24
  • 燃料:
    軽油
  • 内容量:
    1台

型番

DGM150UMK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGM150UMK

1台

1個

1,696,692( 1,866,361円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
・3相・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
【用途】
・建築土木、設備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)の型番DGM150UMKのページです。
型番DGM150UMKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

        三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

        三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

          三相発電機(三相交流200V)

          三相発電機(三相交流200V)

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                  本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                  本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                    HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                    HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                      DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

                      DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                          HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                          HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 本田技研工業 HONDA デンヨー デンヨー HONDA 本田技研工業 HONDA エスコ HONDA HONDA
                            通常価格 1,696,692円 2,302,252円 2,695,545円 519,113円 359,062円 1,526,103円 1,430,696円 91,200円 83,853円 305,051円 198,120円 230,224円 135,377円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目   5日目   6日目   6日目   6日目   2日目   当日出荷可能 6日目   11日目  
                            商品タイプ ディーゼル ディーゼル ディーゼル 防音型ガソリンエンジン - ディーゼル ディーゼル その他 - 防音型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz) - - - - 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) - - - 100V-2.8kVA(50/60Hz) - 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 - - - - - - - - - 12V-12A - 12V-10A -
                            連続運転時間(h) 18.5 - - - - 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) - - - 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) - 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 8.4
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 - - 交流直流両用 ハンディタイプ 交流直流両用 交流専用

                            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました