(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,695,545円 ~ 3,044,992円
税込価格
2,965,100円 ~ 3,349,491円

【特長】・大型燃料タンクタイプです。・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディーゼル
  • 定格直流出力:
    -
  • 仕様:
    交流専用
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 燃料:
    軽油
  • 仕様詳細:
    オイルガード付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
騒音値(dB)
定格出力(kVA)50/60Hz
定格電圧(V)50/60Hz
連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時)
連続運転時間(h)50/60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
三相:37/45kVA(50/60Hz) 単相3線:22/27kVA(50/60Hz)
42
758-7864
1160000.0
350
1760
1750
880
56/58
-
三相:200/220(400/440) 単相3線:100-200/110-220
41
50%負荷時71/56
1台

1個

2,695,545( 2,965,100円 )

4日目

三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)
39
495-5323
1290000.0
420
1630
1970
880
56/60
三相:50/60 単相3線:30/36
三相:200/220 単相3線:100-200/110-220
-
50%負荷時70/56
1台

1個

3,044,992( 3,349,491円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型燃料タンクタイプです。
・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
・3相・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
【用途】
・建築土木、設備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

          三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

          三相発電機 3.5/4.0kVA(三相交流200V)

            三相発電機(三相交流200V)

            三相発電機(三相交流200V)

              HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

              HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                  防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                  防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                    HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                    HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                      DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

                      DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)

                        HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                        HONDA 発電機用防音BOX (EU9I用)

                          本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                          本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 デンヨー 本田技研工業 HONDA HONDA HONDA デンヨー HONDA エスコ HONDA 本田技研工業
                            通常価格 2,695,545円 2,302,252円 1,696,692円 1,526,103円 519,113円 359,062円 230,224円 305,051円 1,430,696円 135,377円 198,120円 91,200円 83,853円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   15日目   4日目   4日目   6日目   6日目   5日目   11日目   2日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン その他 その他 -
                            定格直流出力 - - - - - - 12V-10A 12V-12A - - - - -
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 ハンディタイプ - -
                            周波数(Hz) 50/60 50/60 50/60 - - - - - - - - - -
                            燃料 軽油 軽油 軽油 - - - - - - - - - -

                            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました