(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,198,279円 ~ 2,703,198円  特別価格 
税込価格
2,418,107円 ~ 2,973,518円  特別価格 

【特長】・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディーゼル
  • 定格直流出力:
    -
  • 仕様:
    交流専用
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 定格電圧(V)50/60Hz:
    三相:200/220 単相3線:100-200/110-220
  • 燃料:
    軽油
  • 仕様詳細:
    オイルガード付、外部燃料配管切換付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格交流出力
連続運転時間(h)
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
騒音値(dB)
定格出力(kVA)50/60Hz
連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時)
連続運転時間(h)50/60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
三相:37/45kVA(50/60Hz) 単相3線:22/27kVA(50/60Hz)
13
758-7856
1035000.0
105
1415
1750
880
55/57
-
12
50%負荷時21/17
1台

1個

2,198,279円

1,954,050

( 2,149,455円 )

4日目

三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)
12
495-5315
1170000.0
130
1360
1970
880
56/60
三相:50/60 単相3線:30/36
-
50%負荷時22/17
1台

1個

2,703,198円

2,402,872

( 2,643,159円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
・3相・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
【用途】
・建築土木、設備に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

      可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

                オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                  防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

                  防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

                    オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                    オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                        本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                        本田技研工業 発電機用防音BOX (EU9I用)

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 デンヨー 本田技研工業 デンヨー デンヨー ワキタ 本田技研工業 本田技研工業 新ダイワ工業 本田技研工業 新ダイワ工業
                            通常価格 2,198,279円 1,619,569円 2,573,019円 1,430,696円 102,960円 1,526,103円 4,798,186円 151,701円 140,625円 104,280円 292,500円 83,853円 215,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   11日目   15日目   10日目   1日目   11日目   11日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ディーゼル ディーゼル ディーゼル ディーゼル オープン型ガソリンエンジン ディーゼル - オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン
                            定格直流出力 - - - - 12V-10A - - 12V-8A - - 12V-12A - 12V-8A
                            仕様 交流専用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 - 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用
                            周波数(Hz) 50/60 50/60 50/60 - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V)50/60Hz 三相:200/220 単相3線:100-200/110-220 三相:200/220 単相3線:100-200/110-220 - - - - - - - - - - -

                            可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました