(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型インバータ発電機(交流専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型インバータ発電機(交流専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,500円
税込単価
189,750円

【特長】・新搭載のエコノミーコントロールで制御するので燃料を節約し、騒音を軽減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.5kVA
  • 連続運転時間(h):
    13.2~6.1
  • 仕様:
    交流専用
  • JANコード:
    4993005007241
  • トラスココード:
    433-9576
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    29000.0
  • タンク容量(L):
    9
  • 全高(mm):
    425
  • 全長(mm):
    487
  • 全幅(mm):
    395
  • 騒音値(dB):
    65~68
  • 仕様詳細:
    オイルセンサー仕様、リコイルスターター、OHVエンジン搭載
  • 内容量:
    1台

型番

IEG2500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IEG2500

1台

1個

172,500( 189,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新搭載のエコノミーコントロールで制御するので燃料を節約し、騒音を軽減します。
・2.5kVAクラスで29kgです。
・インバーター制御発電機です。
【用途】
・現場での電源確保に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型インバータ発電機(交流専用) の型番IEG2500のページです。
型番IEG2500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型インバータ発電機(交流専用)

オープン型インバータ発電機(交流専用)

    三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

    三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

      オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

      オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

        オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

        オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

          オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

          オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

            ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

            ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

              AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

              AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

                  オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                  オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                      デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                        オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                        オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

                          防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                          防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                            メーカー 新ダイワ工業 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 HONDA ヤマハモーターパワープロダクツ エスコ HONDA 本田技研工業 ワキタ デンヨー HONDA 新ダイワ工業
                            通常価格 172,500円 298,972円 73,788円 102,960円 96,360円 420,150円 66,718円 110,880円 104,280円 151,701円 129,338円 148,376円 299,986円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目~   11日目   1日目   5日目~   2日目   当日出荷可能 11日目   11日目   1日目   4日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン - オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.5kVA - - 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA - 2.3kVA(100V・23.0A) 100V-2.6kVA 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA - 100V-2.5kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60HZ)
                            連続運転時間(h) 13.2~6.1 - - 5.8 5.8 - 約7.5 5.8 5.8 11~6 - 12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷) 5.6~12.0
                            仕様 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 - 交流専用 交流専用
                            JANコード 4993005007241 - - - - - - - - - - - -

                            オープン型インバータ発電機(交流専用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました