(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,701円 135,165円
税込単価
166,871円 148,682円

【特長】・3kVAの高出カインバータ発電機・ご家庭で使用している電源と同等の良...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープン型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-3.0kVA
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    11~6
  • 仕様:
    交流直流両用
  • JANコード:
    4571136831364
  • トラスココード:
    496-3857
  • 質量(g):
    34000.0
  • タンク容量(L):
    9
  • 全高(mm):
    417
  • 全長(mm):
    482
  • 全幅(mm):
    420
  • 騒音値(dB):
    68.5~71.5
  • 仕様詳細:
    エコノミーコントロール付
  • 内容量:
    1台

型番

HPG3000I 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPG3000I

1台

1個

151,701円

135,165

( 148,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3kVAの高出カインバータ発電機
・ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します
・負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロルを採用。燃料のムダを減らします
・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します
・万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用
・積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません
・軽量・コンパクトながらプロユースに対応する3kVAの高出力インバータ発電機です
・大型マフラー採用による静音設計です
【用途】
・停電や災害時の非常用電源に
・屋外の作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型インバータ発電機(交流直流両用) の型番HPG3000Iのページです。
型番HPG3000Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

    防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

        オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

        オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

            防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

            防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

              防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

              防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

                      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                        防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                            メーカー ワキタ 本田技研工業 新ダイワ工業 本田技研工業 本田技研工業 本田技研工業 新ダイワ工業 本田技研工業 本田技研工業 ワキタ 工進 デンヨー 新ダイワ工業
                            通常価格 151,701円 140,625円 523,750円 104,280円 102,960円 449,900円 299,986円 246,595円 102,603円 230,416円 80,181円 1,430,696円 292,500円
                            通常出荷日 1日目   11日目   1日目   11日目   11日目   90日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-3.0kVA 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100・200V-5.5kVA 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) 100・200V-5.5kVA 100V-2.8kVA(50/60HZ) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 100V-3.0kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) - 12V-12A
                            定格直流出力 12V-8A - - - 12V-10A - - 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 12V-5A - 12V-12A
                            連続運転時間(h) 11~6 8.4 5~13.3 5.8 5.8 15.8~6.1 5.6~12.0 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 11~6(1/4負荷~定格負荷) 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) - 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用

                            オープン型インバータ発電機(交流直流両用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました