(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

通常単価(税別)
269,408円
税込単価
296,349円

【特長】・商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。・コンピューター等に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    12V-12A
  • 定格直流出力:
    12V-12A
  • 連続運転時間(h):
    18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様:
    交流直流両用
  • JANコード:
    4993005008095
  • トラスココード:
    468-9399
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    68000.0
  • タンク容量(L):
    12
  • 全高(mm):
    555
  • 全長(mm):
    680
  • 全幅(mm):
    445
  • 騒音値(dB):
    54.5~61
  • 定格交流出力50/60Hz:
    100V-2.8kVA
  • 仕様詳細:
    オイルセンサー付、リコイル 、セル付、エコノミーコントロール 、防音、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付
  • 特長1:
    周波数切替
  • 内容量:
    1台

型番

IEG2800M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IEG2800M

1台

1個

269,408( 296,349円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源と同等正弦波に近い波形の良質な電気です。
・コンピューター等にも安心して使用できます。
・大径キャスターでラクラク移動できます。
【用途】
・各種コンピューター内蔵製品に。
・マイコン制御機器、計測機、電子機器に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付の型番IEG2800Mのページです。
型番IEG2800Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

      MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

        防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

        防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

            防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

            防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                    AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                    AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                      防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                      防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                          発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                            メーカー 新ダイワ工業 デンヨー ワキタ 本田技研工業 新ダイワ工業 ワキタ HONDA 本田技研工業 本田技研工業 エスコ 新ダイワ工業 工進 アズワン
                            通常価格 269,408円 313,818円 187,647円 245,064円 549,938円 230,416円 113,577円 99,893円 102,603円 236,895円 147,724円 80,181円 123,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   12日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン - - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 12V-12A - - 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100・200V-5.5kVA 100V-3.0kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 2.8kVA(AC100V・28A) - 100V-0.9kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA
                            定格直流出力 12V-12A 12V-12A 12V-8.3A 12V-8.3A - 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-8A 144W(12V・12A) - 12V-5A 12V-18A(12Vバッテリー充電専用)
                            連続運転時間(h) 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6 3.2/7~3.2 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 5~13.3 11~6(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) - 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 約7.1~約3.2
                            仕様 交流直流両用 - - 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - -

                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました