(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
549,938円
税込単価
604,932円

【特長】・商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電源です。・単相100V/2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100・200V-5.5kVA
  • 連続運転時間(h):
    5~13.3
  • 仕様:
    交流専用
  • JANコード:
    4993005013228
  • トラスココード:
    758-7911
  • 質量(g):
    97000.0
  • タンク容量(L):
    17
  • 全高(mm):
    692
  • 全長(mm):
    780
  • 全幅(mm):
    616
  • 騒音値(dB):
    58~64
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付、セルスタータ
  • 特長1:
    周波数切替スイッチ付
  • 内容量:
    1台

型番

IEG5500M-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IEG5500M-Y

1台

1個

549,938( 604,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電源です。
・単相100V/200V同時出力が可能です。
【用途】
・単相100V:パソコン/充電器などの電子制御機器用電源。
・単相200V:コンピューター/エアコン/業務用電磁(IH)調理器/電子レンジ/冷蔵庫などの電気製品用電源に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)の型番IEG5500M-Yのページです。
型番IEG5500M-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

        デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

        デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

            防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

            防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

              MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

              MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                      パイプフレームインバータ発電機

                      パイプフレームインバータ発電機

                        0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                        0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                          工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                          工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 デンヨー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ワキタ ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 本田技研工業 デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ 工進
                            通常価格 549,938円 269,408円 225,750円 313,818円 147,724円 314,347円 187,647円 182,209円 107,315円 245,064円 212,604円 117,321円 80,181円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   5日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100・200V-5.5kVA 12V-12A 12V-8A - - 100V-2.8kVA(50/60HZ) - 100V-2.0kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60HZ) 100V-2.6kVA(50/60Hz) - 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz)
                            連続運転時間(h) 5~13.3 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6 - 5.6~12.0 3.2/7~3.2 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 5.0~8.6(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流専用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 -
                            JANコード 4993005013228 4993005008095 4993005009023 - - - - - 4993005008286 - - - -

                            新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました