(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

通常単価(税別)
449,900円
税込単価
494,890円

【特長】・電子制御燃料噴射装置を搭載して、従来モデルより燃費を約15%向上して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100・200V-5.5kVA
  • 連続運転時間(h):
    15.8~6.1
  • 仕様:
    交流専用
  • 騒音値(dB):
    82~90
  • タンク容量(L):
    18
  • 全長(mm):
    848
  • 全幅(mm):
    700
  • 全高(mm):
    721
  • 質量(kg):
    118.1
  • JANコード:
    4945943202844
  • トラスココード:
    496-5582
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ
  • 特長1:
    周波数切替スイッチ付
  • 内容量:
    1台

型番

EU55ISNJNT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU55ISNJNT

1台

1個

449,900( 494,890円 )

90日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御燃料噴射装置を搭載して、従来モデルより燃費を約15%向上しています。
・単相100V/200V同時出力が可能です。
・発電機の運転状態がひと目で確認できる〈iモニター〉を搭載しています。
・3室分離構造システム+集中吸排気システムの採用により低騒音を実現しました。
【用途】
・コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。
・大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNTの型番EU55ISNJNTのページです。
型番EU55ISNJNTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流専用)

        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

          防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

          防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

            防音型ディーゼルエンジン発電機 (エコベース)

              2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

              2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                    0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                        オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                        オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                          メーカー 本田技研工業 ワキタ 新ダイワ工業 工進 ワキタ デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ 工進 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ
                          通常価格 449,900円 151,701円 549,938円 80,181円 144,483円 1,430,696円 182,209円 137,600円 269,408円 117,321円 225,750円 73,788円
                          通常出荷日 90日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目~  
                          商品タイプ 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン ディーゼル 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                          定格交流出力 100・200V-5.5kVA 100V-3.0kVA 100・200V-5.5kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) - 100V-2.0kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) 12V-12A 100V-0.9kVA(50/60Hz) 12V-8A -
                          連続運転時間(h) 15.8~6.1 11~6 5~13.3 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) - 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷) 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) -
                          仕様 交流専用 交流直流両用 交流専用 - 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用
                          騒音値(dB) 82~90 - - - - - - - - - - -

                          防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNTのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました