(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
102,603円
税込単価
112,863円

【特長】・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-0.9kVA
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    7.1~3.2
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 騒音値(dB):
    78~86
  • タンク容量(L):
    2.1
  • 全長(mm):
    451
  • 全幅(mm):
    242
  • 全高(mm):
    379
  • 質量(kg):
    13
  • JANコード:
    4945943202776
  • トラスココード:
    451-5234
  • 仕様詳細:
    オイル警告装置付、リコイルスタータ、ロック付コンセント:×、エコスロットル付
  • 特長1:
    周波数切替スイッチ付
  • 内容量:
    1台

型番

EU9IT1JN3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU9IT1JN3

1台

1個

102,603( 112,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。
・「正弦波インバーター」を搭載しています。
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3の型番EU9IT1JN3のページです。
型番EU9IT1JN3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

    本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

              HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.8kVA

                  HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                  HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                          新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                            メーカー 本田技研工業 本田技研工業 HONDA HONDA 新ダイワ工業 本田技研工業 HONDA HONDA HONDA ワキタ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 102,603円 99,893円 113,577円 118,194円 147,724円 245,064円 222,600円 292,320円 273,463円 151,701円 107,315円 269,408円 225,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-0.9kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) - 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA 100V-0.9kVA(50/60HZ) 12V-12A 12V-8A
                            定格直流出力 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-8A - 12V-8.3A 12V-10A 12V-12A 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 12V-12A 12V-8A
                            連続運転時間(h) 7.1~3.2 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) - 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 11~6 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) 5~8.6(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用

                            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            非常時用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/08
                            思ったほど音が大きくなく、コンパクトなサイズでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました