(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ガンノズル 溶剤・薬品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動ガンノズル 溶剤・薬品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,337円
税込単価
59,771円

【特長】・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。・ポンプやホースと組み合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4523606612126
  • 質量(kg):
    1.3
  • トラスココード:
    475-7696
  • 接続口径:
    Rc3/4(スイベル付)
  • 使用圧力:
    0.15MPa以下
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

GN-SUS20 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-SUS20

1台

1個

54,337( 59,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
・ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
【用途】
・溶剤・薬品。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ガンノズル 溶剤・薬品の型番GN-SUS20のページです。
型番GN-SUS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動ガンノズル 溶剤・薬品

手動ガンノズル 溶剤・薬品

    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

      電池式計量ガンノズル

      電池式計量ガンノズル

        アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

        アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

          KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

          KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

            KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

            KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

              KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

              KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

                  アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                  アクアシステム ステンレス製オートストップガン(ホースタケノコφ20)

                    KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                    KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

                      オートストップガンノズル

                      オートストップガンノズル

                        アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                        アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

                          ローラー式 ガスライター

                          ローラー式 ガスライター

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 54,337円 13,056円 63,000円 18,325円 50,329円 50,329円 50,329円 65,047円 65,835円 50,329円 30,716円 82,713円 680円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 手動式 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 手動式 関連商品 関連商品
                            その他 オプション - - オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション -
                            JANコード 4523606612126 - - 4523606613512 - - - - 4523606625157 - - 4523606636610 -
                            質量(kg) 1.3 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 475-7696 - - 828-9641 - - - - 850-9828 - - 850-9830 -

                            手動ガンノズル 溶剤・薬品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました