(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
チェンジマスター(高粘度用) ホースセット
  • 数量スライド割引

チェンジマスター(高粘度用) ホースセット (レビュー)

通常価格(税別)
41,027円
税込価格
45,130円
通常出荷日
1日目
オイルポンプ チェンジマスター(高粘度用)ホースセット。
【特長】
・吸入ホース口径25mm×長さ2m(60メッシュストレーナー・ネジ止め継手付)1本。
・吐出ホース口径20mm×長さ2m(ガンノズル・ネジ止め継手付)1本。
【用途】
・GM-2510H用。
※GM-2010には使用できません。

チェンジマスター(高粘度用) ホースセットのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    チェンジマスターのアダプターとして
    評価 3.0満足度:3.02021/12/16
    プレス機のオイル交換に使用しているが口が小さいものにはノズルが入らないため細口のアダプターがあるとうれしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

チェンジマスター(高粘度用) ホースセット

    エスコ オイルポンプ用ホースセット

    エスコ オイルポンプ用ホースセット

      オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

      オイルポンプ FSポンプ(低粘度用) ホースセット

        オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

        オイルポンプ用ホースセット EA991CR-31用

          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

          電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

            FC製電動ハンディポンプ (100V)

              9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

              9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

                ドラムポンプ

                ドラムポンプ

                  20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                  20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                    エア式ハンディ遠心ポンプ

                    エア式ハンディ遠心ポンプ

                      ポンプOPG

                      ポンプOPG

                        ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                        ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                          低粘度サプライポンプ(オイル用)

                          低粘度サプライポンプ(オイル用)

                            メーカー 工進 エスコ 工進 エスコ アクアシステム アクアシステム エスコ ヤマダコーポレーション エスコ アクアシステム ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション
                            通常価格 41,027円 22,342円 34,209円 47,960円 133,340円 121,471円 27,827円 45,203円 164,875円 87,390円 382,039円 12,425円 38,709円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 電動式 電動式 エア式 エア式 電動式 エア式 エア式 - エア式
                            到達圧力(Pa) オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            JANコード 4971770150324 - 4971770141230 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 324-4156 - 324-4164 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1.7 - 1.3 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。