(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ハンディ遠心ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エア式ハンディ遠心ポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,390円 ~ 113,663円  特別価格 
税込価格
96,129円 ~ 125,029円  特別価格 

【特長】・灯油・軽油からA重油までの低粘度油(100mPa・s)の移送が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    50
  • 全揚程(m):
    5
  • 詳細タイプ:
    吐出専用/エアモーター使用
  • 使用可能粘度:
    5CP以下
  • 接続口径:
    口径Rc3/4
  • コンプレッサー容量:
    5馬力以上
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用可能液体使用可能粘度(cP)最大
吐出圧
(MPa)
吐出揚程
(m)
最大
吐出量
(L/min)
接液部材質パッキン接続コンプレッサー馬力駆動方式重量
(kg)
ACH-20AL灯油・軽油5以下0.05550ALNBRRc3/45馬力以上ベーンモーター
遠心ポンプ
4.5
ACH-20SUS溶剤SUSフッ素6.4

性能・試験情報

粘度別 吐出性能

エア式ハンディ遠心ポンプ 粘度別 吐出性能図

ACH(遠心ポンプ)のしくみ

エア式ハンディ遠心ポンプ ACH(遠心ポンプ)のしくみ図

遠心ポンプとは内部で渦巻き状の形をした羽根車が高速で回転し遠心力を利用し、高低差の少ない低粘度液体を汲み上げるのに適しています。"渦巻きポンプ"とも呼ばれます。

外形図

エア式ハンディ遠心ポンプ 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用可能液体
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
使用空気圧(MPa)
出力(W)
口径(mm)吸込/吐出
材質(アダプタ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
灯油・軽油
4523606141435
494-2132
4500.0
本体:アルミ パッキン:NBR/FKM
0.1~1
0
20/20
AL
1台

1個

87,390円

72,673

( 79,940円 )

1日目

溶剤
-
820-2443
-
パッキン:フッ素
-
-
-
SUS
1台

1個

113,663円

99,398

( 109,338円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油・軽油からA重油までの低粘度油(100mPa・s)の移送が可能です。
・200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
・低粘度の液体の循環などにおすすめ。
・最大吐出量50L/min。
【用途】
・防爆エリアでの使用に。
・車輌・建機・農機の給油作業に。
・連続運転での使用に。
・灯油・軽油・低粘度オイルの移送に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ハンディ遠心ポンプ

エア式ハンディ遠心ポンプ

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

    電動式ハンディポンプ EMHシリーズ

      ポンプ(高粘度/低粘度用)

      ポンプ(高粘度/低粘度用)

        FC製電動ハンディポンプ (100V)

        FC製電動ハンディポンプ (100V)

          20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

          20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

            ヤマダ ポンプDR50A3

            ヤマダ ポンプDR50A3

              ポンプOPG

              ポンプOPG

                10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                10L/min AC100V オイルポンプ(電動)

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                  ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-3

                    ギヤーポンプ(横型)

                    ギヤーポンプ(横型)

                      低粘度サプライポンプ(オイル用)

                      低粘度サプライポンプ(オイル用)

                        ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                        ヤマダ ドラムディスペンサー RDS-1

                          ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

                          ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

                            メーカー アクアシステム アクアシステム ヤマダコーポレーション アクアシステム エスコ ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所
                            通常価格 87,390円 133,340円 255,938円 121,471円 164,875円 54,488円 382,039円 101,151円 36,050円 135,586円 38,709円 12,425円 21,231円
                            通常出荷日 1日目~   10日目   4日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   7日目   4日目  
                            商品タイプ エア式 電動式 - 電動式 電動式 エア式 エア式 電動式 - - エア式 - -
                            吐出量(l/min) 50 30 - 30 20(最大) - - 10(最大) - - - - -
                            全揚程(m) 5 5 - 10(押上)5(吸込) - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 吐出専用/エアモーター使用 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 5CP以下 - - - - - - - - - - - -

                            エア式ハンディ遠心ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました