(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A65401904
直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ ブロワポンプ ドライシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
291,147円 260,198円
税込単価
320,262円 286,218円

【特長】・オイルの逆流防止機構付です。・低振動、低ノイズです。・ガスバラスト付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 到達圧力(Pa):
    0.2
  • 詳細タイプ:
    サーマルプロテクタ付
  • 材質1:
    アルミニウム●鋳鉄
  • 騒音値(dB):
    48
  • 全幅(mm):
    158
  • 吸気口径(mm):
    NW25
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 電源ケーブルは付属していません。

型番

A65401904 解除

Loading...

 
カタログを表示

A65401904 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
電源(V)
全高(mm)
全長(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A65401904

142/167(50/60Hz)
419-4853
28000.0
471×261×158
単相100/200
261
471
1台
10

1個

291,147円

260,198

( 286,218円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルの逆流防止機構付です。
・低振動、低ノイズです。
・ガスバラスト付です。
【用途】
・分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。

(i)ご注意

  • 電源ケーブルは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型油回転真空ポンプ RVシリーズの型番A65401904のページです。
型番A65401904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    ロータリーポンプE2Mシリーズ

    ロータリーポンプE2Mシリーズ

      アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-41D ダイアフラム型真空ポンプ

        アルミケース

        アルミケース

          アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

          アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

            メーカー EDWARDS EDWARDS 三商 Panasonic 三商
            通常価格 239,388円 579,705円 103,000円 22,500円 23,500円
            通常出荷日 1日目~   7日目   3日目   1日目   4日目  
            商品タイプ 電動式 - - 関連商品 -
            到達圧力(Pa) 0.2 0.1 - - -
            詳細タイプ サーマルプロテクタ付 - - - -
            材質1 アルミニウム●鋳鉄 - - - -
            騒音値(dB) 48 57 - - -

            直結型油回転真空ポンプ RVシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            A65201904
            A65301904
            A65301905
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?排気速度
            (l/min)
            トラスココード 質量(g) 寸法(mm) 電源(V) 全高(mm) 全長(mm) 内容量

            239,388円

            ( 263,327円 )
            1個 あり

            2日目

            1055/65(50/60Hz)419-483725000.0431×225×158単相100/200225431-

            265,283円

            ( 291,811円 )
            1個 あり

            1日目

            1085/103(50/60Hz)419-484525000.0431×225×158単相100/200225431-

            253,622円

            ( 278,984円 )
            1個 あり

            17日目

            1085/103(50/60Hz)456-074425000.0429×225×158三相200225429-

            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました