(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
390,527円 316,092円
税込単価
429,580円 347,701円

給油不要のドライ式ロータリー式真空ポンプ。【特長】・真空側・排気側とも油分を含...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 到達圧力(Pa):
    -87×10³
  • 電源(V):
    三相200
  • 騒音値(dB):
    85以下
  • 吸気口径:
    PT3/4
  • 仕様:
    サーマルプロテクタなし
  • 内容量:
    1台

型番

MSV-600-IE3 解除

Loading...

給油の必要が全くないメンテナンスフリーのロータリーポンプ

MSV-600-IE3

MSV-600-IE3

真空ピンセット (小物部品の吸着)

真空ピンセット
(小物部品の吸着)

製品仕様

  • 真空、排気とも油分を一切含まないので、作業環境および製品が油で汚染される心配なし。
  • 特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現。
  • ロータリー式で振動の少ない安定した空気として、真空用、排気用として利用可能。
  • 写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他、真空吸着およびブロワーに便利。
  • サーマルプロテクタなし。
  • 製造国:日本
品番排気速度(L/min)
50/60Hz
到達圧力
(Pa)
吸気
口径
電源
(V)
寸法
(mm)
騒音値
(dB)
質量
(kg)
MSV-600-IE3450/510-87×103PT3/4三相200611×235×31485以下59.0

開発秘話

 

お客様の要望に応えながら、製品開発に取り組んでおります。
流量が多い製品のご要望が有り、300L/min以上クラスの
製品を試作設計し現在もラインアップを増やしています。
今後も細かなカスタマイズや新たな製品要望に応えながら
お客様からの要望に答えられるように最大限努力していきたいと考えて
おります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
排気速度(l/min)
寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSV-600-IE3

450/510
611×235×314
776-1953
1台

1個

390,527円

316,092

( 347,701円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

給油不要のドライ式ロータリー式真空ポンプ。
【特長】
・真空側・排気側とも油分を含まないため、作業環境及び製品が油で汚染される心配がない。
・完全無給油のため、給油の必要が無くメンテナンスフリー。
・特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現。
【用途】
・印刷機械 写真製版機(写真フィルムの吸着)。
・真空包装 真空パックの吸気源。
・IC関連機器 IC組立機チップ吸着。
・クリーンルーム内での真空吸着搬送。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200の型番MSV-600-IE3のページです。
型番MSV-600-IE3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200

完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200

    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200

      無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

      無給油式回転ポンプ バキュームタイプ

        無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

        無給油式回転ポンプ ブロワタイプ

          油回転真空ポンプ 軽量タイプ

          油回転真空ポンプ 軽量タイプ

            充電真空ポンプ

            充電真空ポンプ

              ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

              ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

                タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セット

                タスコ 充電式真空ポンプ 真空デジタルゲージ付セット

                  アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

                  アルバック DAU-20 ダイアフラム型真空ポンプ

                    メーカー ミツミ ミツミ オリオン機械 オリオン機械 アルバック機工 Panasonic アルバック機工 タスコ 三商
                    通常価格 390,527円 129,700円 62,544円 62,285円 65,002円 57,000円 250,667円 95,934円 187,000円
                    通常出荷日 5日目   18日目   5日目~   5日目~   6日目~   1日目   4日目   1日目   2日目  
                    商品タイプ 電動式 ドライ式 電動式 電動式 油回転式 エア式 - - -
                    到達圧力(Pa) -87×10³ - - - - 18 - - -
                    電源(V) 三相200 - - - - - - - -
                    騒音値(dB) 85以下 - - - - - - - -
                    吸気口径 PT3/4 - - - - - - - -

                    完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 異電圧対応や輸出向対応製品はありますか。
                    A
                    はい、ございます。輸出国先により対応出来ない場合がございますので必ずVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
                    Q 寿命はどのくらいですか。
                    A
                    設置状況やご使用方法により異なりますが
                    7000~10000時間が目安です。

                    真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました