(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GS3-405CE1.5
タービンポンプ タービンポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
215,714円
税込単価
237,285円

【特長】・小型かつ軽量です。【用途】・冷却水用。・農業用。・かんがい用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 材質1:
    インペラ:鋳鉄
  • 材質2:
    主軸:ステンレス(SUS304)(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:鋳鉄
  • 電源(V):
    三相200
  • 仕様:
    自吸式
  • 電動機:
    全閉外扇屋内形
  • 軸封:
    メカニカルシール
  • 極数:
    2極
  • 内容量:
    1台

型番

GS3-405CE1.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

GS3-405CE1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS3-405CE1.5

140
27
773-7149
55000.0
40
50
1.5
475
340
600
1台

1個

215,714( 237,285円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型かつ軽量です。
【用途】
・冷却水用。
・農業用。
・かんがい用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タービンポンプの型番GS3-405CE1.5のページです。
型番GS3-405CE1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービンポンプ

タービンポンプ

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

      M型多段ポンプ

      M型多段ポンプ

        ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

        ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

          ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

          ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

            小型海水用タービンポンプ

            小型海水用タービンポンプ

              片吸込渦巻ポンプ

              片吸込渦巻ポンプ

                工進 ラバレックスポンプ

                工進 ラバレックスポンプ

                  ステンレス渦巻ポンプ

                  ステンレス渦巻ポンプ

                    ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

                    ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

                      工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                      工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                        工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                        工進 ラバーマスター 口径25ミリ

                          工進 ポンディ 清水用 60HZ

                          工進 ポンディ 清水用 60HZ

                            メーカー 川本製作所 寺田ポンプ製作所 テラル 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 荏原製作所 工進 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 工進
                            通常価格 174,067円 67,788円 329,165円 71,347円 154,431円 245,905円 126,769円 45,781円 211,530円 80,139円 89,640円 121,063円 22,188円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   2日目   7日目~   11日目   4日目~   3日目~   3日目   3日目~   11日目   3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 自吸式 循環式 渦巻式 - - 自吸式 渦巻式 - 渦巻式 - - - -
                            材質1 インペラ:鋳鉄 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 主軸:ステンレス(SUS304)(接液部) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 ケーシング:鋳鉄 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 - - - - - - - - - - - -

                            タービンポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GS3-405CE0.75
                            GS3-405CE2.2
                            GS3-406CE0.75
                            GS3-406CE1.5
                            GS3-406CE2.2
                            GS3-505CE0.75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) 内容量

                            174,067円

                            ( 191,474円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1407773-713140000.040500.75450310570-

                            256,705円

                            ( 282,376円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            14036773-715760000.040502.2495370600-

                            175,169円

                            ( 192,686円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16015.2773-716540000.040600.75450310570-

                            188,513円

                            ( 207,364円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16027.5773-717350000.040601.5450310570-

                            243,277円

                            ( 267,605円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16040773-718152000.040602.2475340600-

                            175,370円

                            ( 192,907円 )
                            1個 -

                            5日目

                            22012.5773-719043000.050500.75450310570-

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました