(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,525円
税込価格
85,278円

【特長】・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。【用途】・農作業の散水用。・地...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    5
  • 質量(g):
    4800.0
  • 口径(mm):
    32
  • 出力(kW):
    0.2
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電流(A)
トラスココード
周波数(Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.5
773-4484
50
1台

1個

77,525( 85,278円 )

4日目

4.3
773-4492
60
1台

1個

77,525( 85,278円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。
【用途】
・農作業の散水用。
・地下ガレージの排水用。
・雨水、湧水、溜まり水の排水用。
・非常排水用。
・機械室、地下室のピット、プールタンクの排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

      清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

      清水・汚水用水中ポンプ(ステンレス製)

        工進 ポンディ 清水用

        工進 ポンディ 清水用

          ポンスター 汚水用

          ポンスター 汚水用

            工進 ポンスター 汚水用 60HZ

            工進 ポンスター 汚水用 60HZ

              樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

              樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ

                ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ

                  海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

                  海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S     60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ

                      工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

                      工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

                        工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

                        工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

                          工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                          工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 工進 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 工進
                            通常価格 77,525円 77,217円 175,763円 15,941円 24,538円 24,402円 42,668円 27,042円 80,755円 26,278円 38,188円 38,188円 30,530円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   4日目   1日目~   10日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 - 電動式 - - - - - - 電動式 -
                            吐出量(l/min) 100 100 - - - - - - 130 - - - -
                            全揚程(m) 5 5 - - - - - - 11.5 - - - -
                            質量(g) 4800.0 4800.0 - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 32 32 - - - - - - - - - - -

                            清水・汚水用水中ポンプ自動運転形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました