(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
79,820円 ~ 88,315円
税込価格
87,802円 ~ 97,147円

【特長】・異物が通過しやすく、摩耗に強いボルテックス構造です。・軽量、コンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    3.5
  • 詳細タイプ:
    自動運転形
  • 質量(g):
    5000.0
  • 口径(mm):
    32
  • 出力(kW):
    0.2
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    4
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電流(A)
トラスココード
周波数(Hz)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.4
773-4506
50
1台

1個

79,820( 87,802円 )

4日目

4
773-4514
60
1台

1個

88,315( 97,147円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物が通過しやすく、摩耗に強いボルテックス構造です。
・軽量、コンパクトで持ち運びが容易です。
・接液部にステンレスを採用しました。
【用途】
・農作業の散水用。
・雨水、湧水、溜まり水の排水用。
・洗車、農機具の洗浄用。
・河川、溜池からの取水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

    工進 ポンスター 低水用

    工進 ポンスター 低水用

      清水用水中ポンプ P717型

      清水用水中ポンプ P717型

        清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

        清水用水中ポンプ ポンディ 吐出量 50(l/min)

          寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

          寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

            寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

            寺田ポンプ 清水用水中ポンプ CSシリーズ

              ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

              ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

                寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                寺田 汚物混入水用水中ポンプ CXシリーズ

                  小型汚水用水中ポンプ

                  小型汚水用水中ポンプ

                    汚水用水中ポンプ'ポンスター'

                    汚水用水中ポンプ'ポンスター'

                      工進 ポンディ 清水用

                      工進 ポンディ 清水用

                        汚水用水中ポンプ

                        汚水用水中ポンプ

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

                            メーカー 荏原製作所 工進 荏原製作所 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所
                            通常価格 79,820円 49,353円 161,160円 20,899円 26,121円 35,393円 101,501円 68,844円 23,916円 36,300円 15,941円 39,704円 30,568円
                            通常出荷日 4日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式 電動式 - 電動式 電動式
                            吐出量(l/min) 100 - 30 50 - 35 - - 80 260(50mm)/220(40mm) - 40 -
                            全揚程(m) 3.5 - - 15 - - - - 5 10 - - -
                            詳細タイプ 自動運転形 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000.0 - - - - - - - - - - - -

                            清水・汚水・雑排水用水中ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました