(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉表示板 白無地板(小判型・だ円型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉表示板 白無地板(小判型・だ円型)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
241円 ~ 387円
税込価格
265円 ~ 426円

耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材の表示板。【特長】・色:白。・厚さ:2mm...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 材質:
    再生ポリプロピレン
  • 厚み(mm):
    2
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    2
  • 表示内容詳細:
    無地
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(再生材50%)
  • 特長:
    耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
  • 注意事項:
    取付具は別売です。
  • 内容量:
    1組(5組)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

品番縦×横
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g/組)
T459-1560×38223
T886-4360×40223
T886-4945×30215
T459-15の画像

T459-15の画像

T886-43の画像

T886-43の画像

T886-49の画像

T886-49の画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
縱(mm)
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
-
4989999357790
489-5207
38
60
23.000
小判型
1組(5組)
10

1パック

5個入り

387( 426円 )

1日目

60
60×40
4989999357806
489-5444
40
60
23.000
だ円型
1組(5組)
10

1パック

5個入り

241( 265円 )

1日目

45
45×30
4989999357813
489-5452
30
45
15.000
だ円型
1組(5組)
10

1パック

5個入り

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材の表示板。
【特長】
・色:白。
・厚さ:2mm。
・上部穴(4mm)×1ヶ所。
・材質:再生ポリプロピレン(再生材50%)。
・日本製。
【用途】
・工場・建物の配管バルブに。
・取付具は別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉表示板 白無地板(小判型・だ円型)

バルブ開閉表示板 白無地板(小判型・だ円型)

    バルブ開閉表示板 両面表示 再生ポリプロピレン ロープ付

    バルブ開閉表示板 両面表示 再生ポリプロピレン ロープ付

      バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)

      バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)

        バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型 アルミ

        バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型 アルミ

          バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型

          バルブ開閉表示板 片面表示 ヨコ型

            バルブ開閉表示板 白無地板 小判型・長角型(アクリル)

            バルブ開閉表示板 白無地板 小判型・長角型(アクリル)

              バルブ開閉表示板 両面用表示板(2枚組み合わせタイプ)

              バルブ開閉表示板 両面用表示板(2枚組み合わせタイプ)

                取付具 二重カン(小)

                取付具 二重カン(小)

                  バルブ開閉表示板 丸型

                  バルブ開閉表示板 丸型

                    バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

                    バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

                      バルブ開閉表示板(片面表示・長角型)

                      バルブ開閉表示板(片面表示・長角型)

                        取付具 ダルマカン

                        取付具 ダルマカン

                          バルブ開閉表示板(両面表示・丸型)

                          バルブ開閉表示板(両面表示・丸型)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山
                            通常価格 241円 3,000円 600円 2,400円 179円 343円 3,111円 360円 496円 266円 560円 1,157円 686円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - アルミ その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 ポリプロピレン(PP)
                            表示内容 その他 - その他 - - その他 その他 - - - その他 - その他
                            材質 再生ポリプロピレン 再生ポリプロピレン、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ) - - - アクリル - - - - アクリル - 再生ポリプロピレン
                            厚み(mm) 2 2 - - - 2.5 - - - - 2.5 - 2
                            - - - - - - - - - -

                            バルブ開閉表示板 白無地板(小判型・だ円型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            バルブの名称表示板として
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                            バルブの名称表示板にテプラを貼って使用しています。以前から同じようなものを利用していて、小判型や四角のタイプを使っていました。腐食性に強く、大きさも手頃でちょうど良く、ユニットのボールチェーン 2.3Φ×150mmと一緒に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました