(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,235円
税込単価
71,759円

汎用性の高い断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ。【特長】・優れた断熱性能を...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    1500
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    20
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    ガラス繊維
  • タイプ:
    平織り
  • JANコード:
    4571163733129
  • トラスココード:
    361-1647
  • 質量(g):
    20400.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YSK-G-AJ 解除

Loading...

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプの詳細

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ 商品イメージ

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ 商品イメージ

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプの特長

用途

  • 防熱カーテン/やけど防止/省エネ断熱カーテン(製鉄/重電/窯業/自動車/一般工場)に。
  • ラギング(各種プラント/造船/製鉄/重電/車両/窯業/発電所/タンク/冷蔵庫)に。
  • 焼鈍(製鉄/造船/電機/車輌/建築/発電所/鉄工/保全)に。
  • ガラスウール/岩綿の表面貼りに。
  • 保冷断熱材の補強用に。
  • フレキシブルダクトに。
  • 石綿クロス/石綿リボンの代替に。
  • 原子力発電用配管等に。

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプの仕様

  • 使用温度範囲:550℃まで
  • 平織り
  • アルミ有効幅:980mm
  • 幅(mm):1,000
  • 長さ(m):20
  • 厚さ(mm):1.5
  • 質量:20.4kg
  • 材質・仕上げ:ガラス繊維
  • 生産国:日本

開発秘話

 

アスベストが社会問題になり、代替品の早急な対応が求められておりました。耐熱性、風合い、使用感など従来と変わらず使用していただくため、糸の太さや密度を工夫して開発しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSK-G-AJ

1個

65,235( 71,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高い断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ。
【特長】
・優れた断熱性能を持ち、遮熱性/耐水耐油性を兼ね備えた製品
・熱伝導率が低い製品
・ステンレスに対する応力腐食の原因となる塩素/フッ素の含有量が極めて少ない製品
・水分の染み込みなどによる錆の防止効果や、保温効果が期待できる製品
・ハサミなどでカットした場合のほつれを軽減
・ガラスクロスにアルミ蒸着フィルムをラミネート加工し、遮熱性をUP
・ガラス繊維の飛散を抑えます
・アルミ面は、水・油等をはじきます
【用途】
・保温/保冷工事用の布団カバーに使用
・防炎/防火/延焼防止(各種プラント/一般工場/車両/鉄道/発電所)に使用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプの型番YSK-G-AJのページです。
型番YSK-G-AJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

    TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

    TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

      TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

      TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

        セミカーボンクロス

        セミカーボンクロス

          ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)

          ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)

            TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

            TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

              断熱ガラスクロス 標準タイプ

              断熱ガラスクロス 標準タイプ

                メーカー 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 カクダイ トラスコ中山 吉野
                通常価格 65,235円 150,857円 237,600円 60,900円 1,421円 228,481円 41,770円
                通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   4日目   4日目   2日目  
                厚み(μm) 1500 - - 1000 - - 1500
                幅(mm) 1000 - - 1000 - - 1000
                長さ(m) 20 - - 30 - - 20
                単品/パック 単品 - - 単品 - - 単品
                材質1 ガラス繊維 - - 耐炎繊維 - - ガラス繊維

                断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました