(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱ガラスクロス 標準タイプ

断熱ガラスクロス 標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,770円
税込単価
45,947円

【特長】・塩素・フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管にも最適です・...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    1500
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    20
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    ガラス繊維
  • タイプ:
    平織り
  • 使用温度範囲(℃):
    550
  • JANコード:
    4571163733112
  • トラスココード:
    361-1639
  • 質量(g):
    20000.0

型番

YSK-G-AS 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

厚み(μm)1500幅(mm)1000
長さ(m)20単品/パック単品
材質1ガラス繊維タイプ平織り
使用温度範囲(℃)550JANコード4571163733112
トラスココード361-1639質量(g)20000.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSK-G-AS

1個

41,770( 45,947円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素・フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管にも最適です
・ステンレスの応力腐食防止に優れています
・熱伝導率が低いので、断熱材として適しています
・リーズナブルでアスベスト代替え品としてお馴染みの素材です
・電気絶縁性・耐熱性に優れており、バルキー処理糸を使用しているので表面気孔率が上がり、断熱材として最適のクロスです
・化学薬品に対して強い耐性を有しています(フッ酸、希硫酸、強アルカリを除く)
【用途】
・保温・保冷工事用フトンカバー
・造船所・鉄工所・発電所などの焼鈍・徐冷
・ラギング
・焼鈍
・防熱カーテン
・やけど防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱ガラスクロス 標準タイプの型番YSK-G-ASのページです。
型番YSK-G-ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱ガラスクロス 標準タイプ

断熱ガラスクロス 標準タイプ

    断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

    断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

      インサルテックステープ TOMBO No.8401

      インサルテックステープ TOMBO No.8401

        TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

        TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

          給湯用ポリブデン管 赤

          給湯用ポリブデン管 赤

            セミカーボンクロス

            セミカーボンクロス

              TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

              TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

                TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

                TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

                  TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m

                  TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m

                    ファインカバーJ

                    ファインカバーJ

                      TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                      TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                        TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m

                        TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み4mmX幅95mmX長さ9m

                          給水用ポリブデン管 青

                          給水用ポリブデン管 青

                            メーカー 吉野 吉野 ニチアス トラスコ中山 クボタケミックス(クボタシーアイ) 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タイルメント トラスコ中山 トラスコ中山 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 41,770円 65,235円 11,428円 17,740円 40,551円 60,900円 150,857円 237,600円 88,704円 1,307円 32,069円 24,674円 40,551円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            厚み(μm) 1500 1500 - - - 1000 - - - - - - -
                            幅(mm) 1000 1000 - - - 1000 - - - - - - -
                            長さ(m) 20 20 - - - 30 - - - - - - -
                            単品/パック 単品 単品 - - - 単品 - - - - - - -
                            材質1 ガラス繊維 ガラス繊維 - - - 耐炎繊維 - - - - - - -

                            断熱ガラスクロス 標準タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト