(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサルテックステープ TOMBO No.8401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インサルテックステープ TOMBO No.8401

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,428円 ~ 54,795円  特別価格 
税込価格
12,571円 ~ 60,275円  特別価格 

厚手のガラス断熱用テープ インサルテックステープ TOMBO NO.8401。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 長さ(m):
    30
  • 使用温度範囲:
    550℃まで
  • 仕様:
    平織り
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

インサルテックステープ TOMBO NO.8401の詳細例

インサルテックステープ TOMBOシリーズの商品イメージ

インサルテックステープ TOMBOシリーズの商品イメージ

インサルテックステープ TOMBO NO.8401の仕様

8401-15シリーズ

厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)質量(kg/巻)
1.525300.74
381.1
501.5
651.9
752.2
1003.0

8401-30シリーズ

厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)質量(kg/巻)
3.025301.9
382.9
503.8
654.8
755.6
1007.4
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1.5
4975989501663
283-0256
3000
1巻
10

1個

31,337( 34,471円 )

8日目

25
1.5
4975989501632
283-0221
700
1巻
10

1個

11,428( 12,571円 )

1日目

50
1.5
4975989501649
283-0230
1500
1巻
10

1個

18,110( 19,921円 )

9日目

75
1.5
4975989501656
283-0248
2200
1巻
10

1個

24,538円

22,084

( 24,292円 )

8日目

100
3
4975989501700
283-0299
6700
1巻
10

1個

54,795円

36,022

( 39,624円 )

8日目

25
3
4975989501670
283-0264
1900
1巻
10

1個

18,397( 20,237円 )

19日目

50
3
4975989501687
283-0272
3400
1巻
10

1個

31,695( 34,865円 )

13日目

75
3
4975989501694
283-0281
5200
1巻
10

1個

45,188円

29,796

( 32,776円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手のガラス断熱用テープ インサルテックステープ TOMBO NO.8401。
【特長】
・最高使用温度は550℃。
・特殊耐熱処理により高温まで柔軟性を保持。
・ハサミで切断/ガラス繊維を使った縫製加工など現場施工での自由度が高い製品。
・ハケ塗り/スプレー塗り双方施工可能。
【用途】
・火傷防止材、細い配管や狭いスペースにも簡単に施工可能。
・ダンパーシール材としても利用可能。
・断熱フトン/保温外被材/断熱材/遮熱カーテン/パッキン/その他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサルテックステープ TOMBO No.8401

インサルテックステープ TOMBO No.8401

    TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

    TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

      断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

      断熱ガラスクロス 片面アルミ加工タイプ

        MGマイティーカバー

        MGマイティーカバー

          断熱ガラスクロス 標準タイプ

          断熱ガラスクロス 標準タイプ

            TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

            TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

              TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

              TRUSCO ノンセラクロステープ 0.8X100mm 20m 片面樹脂加工

                TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m

                TRUSCO アルミガラステープ 厚み1.5mmX幅100mmX長さ20m

                  TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

                  TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成クロスロール厚み2.0X幅1000X10m

                      TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m

                      TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m

                        TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

                        TRUSCO ノンセラクロスロール 0.8X1000mm 20m 片面樹脂加工

                          TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

                          TRUSCO ノンセラクロスロール 1.6X1000mm 20m 片面樹脂加工

                            メーカー ニチアス トラスコ中山 吉野 ニチアス 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 11,428円 228,481円 65,235円 901円 41,770円 21,253円 17,740円 12,164円 27,972円 73,431円 88,704円 150,857円 237,600円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 550℃まで - - - - - - - - - - - -
                            仕様 平織り - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            インサルテックステープ TOMBO No.8401のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            配管保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/18
                            高温でも耐えるし、曲がり配管でも追従してくれるので便利で重宝しています。もう少し安いとさらにいいなあ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました