(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エラスジョイント (オネジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13EGM
エラスジョイント (オネジ) エラスジョイント (オネジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円

【特長】・十分な伸縮幅と弾力性を持っています。・ソケット部と継手本体が分離して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    青銅鋳物
  • タイプ:
    おねじ
  • 品名:
    “エラスジョイント”(オネジ)
  • 日本水道協会認証登録品:
    日本水道協会認証登録品
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ呼び径L
13EGMその他13mm105mm
25EGMその他25mm129mm
20EGMその他20mm117mm
商品情報を表示

13EGM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径(mm)
L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
D
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13EGM

13
105
4560111020787
282-2415
200.000
R1/2
200
1個

1個

2,270( 2,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
・ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
【用途】
・水道用塩ビ管用継手。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エラスジョイント (オネジ) の型番13EGMのページです。
型番13EGMに関する仕様情報を記載しております。

エラスジョイント (オネジ) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
20EGM
25EGM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径
(mm)
L
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) D 質量
(g)
内容量

2,357円

( 2,593円 )
1個 あり

4日目

201174560111020794282-2423320.000R3/4320-

4,600円

( 5,060円 )
1個 あり

1日目

251294560111020800282-2431425.000R1425-

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました