(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPジョイント 塩ビ管用継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPジョイント 塩ビ管用継手

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,190円 ~ 6,620円
税込価格
3,509円 ~ 7,282円

塩化ビニル管接続タイプのSPジョイント 塩ビ管用継手。【特長】・JWWA B ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    青銅鋳物
  • 日本水道協会認証登録品:
    日本水道協会 JWWA B116規格品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPジョイント 塩ビ管用継手の仕様

SPジョイント 塩ビ管用継手 商品イメージ

SPジョイント 塩ビ管用継手 商品イメージ

SPジョイント 塩ビ管用継手の仕様

13UV-1HI

  • 商品名:ユニオン 1種 HI 水検
  • 呼び径(mm):13
  • 適合管サイズ:13
  • 重量(g):224
  • 対応管種:ポリエチレン管×ビニル管
  • 規格:日本水道協会認証登録番号(G-534)
  • 流体:水道水
  • 温度:5-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

20UV-1HI

  • 商品名:ユニオン 1種 HI 水検
  • 呼び径(mm):20
  • 適合管サイズ:20×20
  • 重量(g):363
  • 対応管種:ポリエチレン管×ビニル管
  • 規格:日本水道協会認証登録番号(G-534)
  • 流体:水道水
  • 温度:5-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

25UV-1HI

  • 商品名:ユニオン 1種 HI 水検
  • 呼び径(mm):25
  • 適合管サイズ:25×25
  • 重量(g):569
  • 対応管種:ポリエチレン管×ビニル管
  • 規格:日本水道協会認証登録番号(G-534)
  • 流体:水道水
  • 温度:5-35℃
  • 最高使用圧力:0.75MPa

SPジョイント 塩ビ管用継手の寸法

SPジョイント 塩ビ管用継手 寸法図

SPジョイント 塩ビ管用継手 寸法図

 

(単位:mm)

 

型番呼び径D1D2d1d2d3LL1B1B2t
1種用CAC1種用SUS
13UV-1HI13M31×2G3/413.013-19.0114.031.035312.5
20UV-1HI20M38×2G120.020-23.2128.535.542383.0
25UV-1HI25M45×2G1 1/425.025-28.6143.040.049473.0

部品表

接水品番部品名材質規格番号記号摘要
1青銅鋳物6種JIS H 5120 or JIS H 5121CAC406 or CAC406C鉛除去表面処理
ビスマス青銅鋳物2種 or 3種JIS H 5120 or JIS H 5121CAC902 or CAC902C, 903C-
-2ナット青銅鋳物6種 or 青銅連鋳鋳物6種JIS H 5120 or JIS H 5121CAC406 or CAC406C-
3Pリングアセタールコポリマー-POM-
4コア(1種用13~25)冷間圧延ステンレス鋼板JIS G 4305SUS304-CP-
コア(1種用13~25)青銅鋳物6種
青銅連鋳鋳物6種
JIS H 5120 or JIS H 5121CAC406
CAC406C
鉛除去表面処理
5ソケットパッキン合成ゴム-NBR-
6ユニオンソケット塩化ビニル-PVCHI, TS
-7ガイドナット青銅鋳物6種JIS H 5120CAC406-

注:部品表「接水」欄の○印及び、部品引き出し番号の◎は、水道水との接水部をしめします。
注1:コア種別表示は13~25用コア1種SUS=識別無しです。
注2:主材料がビスマス青銅鋳物2種の場合、型番の末尾に「-L」が付加します。

商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び径(mm)
L1(mm)
L2(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
31
114
4560111021814
432-4307
220.000
220
1個

1個

3,190( 3,509円 )

1日目

20
35.5
128.5
4560111021821
432-4315
371.000
371
1個

1個

4,510( 4,961円 )

1日目

25
40
143
4560111021838
432-4340
550.000
550
1個

1個

6,620( 7,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩化ビニル管接続タイプのSPジョイント 塩ビ管用継手。
【特長】
・JWWA B 116規格品のコア打込み式水道用ポリエチレン管金属継手。
【用途】
・水道用ポリエチレン管1種二層管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPジョイント 塩ビ管用継手

SPジョイント 塩ビ管用継手

    エラスジョイント (オネジ)

    エラスジョイント (オネジ)

      メーカー タブチ タブチ
      通常価格 3,190円 1,967円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      商品タイプ その他 その他
      材質1 青銅鋳物 青銅鋳物
      日本水道協会認証登録品 日本水道協会 JWWA B116規格品 日本水道協会認証登録品
      内容量 1個 1個

      SPジョイント 塩ビ管用継手のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました