ロープの端末のほつれ防止に便利なチューブ。【特長】・収縮チューブをロープの端末...
ロープの端末処理に便利。
品番 | 商品サイズ (縦-横-奥行き) | 商品名 | 規格サイズ |
---|---|---|---|
材質 | |||
GC-01 | 120-60-30-mm | 熱収縮チューブ | φ20~25mm用(30mm×5cm×2本) |
ポリオレフィン | |||
GC-02 | 120-60-30-mm | 熱収縮チューブ | φ12~16mm用(20mm×6cm×2本) |
ポリオレフィン | |||
GC-03 | 120-60-30-mm | 熱収縮チューブ | φ6~9mm用(10mm×6cm×2本) |
ポリオレフィン | |||
GC-04 | 120-60-30-mm | 熱収縮チューブ | φ5~7mm用(8mm×7.5cm×2本) |
ポリオレフィン | |||
GC-05 | 120-60-30-mm | 熱収縮チューブ | φ4~5mm用(6mm×7.5cm×2本) |
ポリオレフィン | |||
GC-06 | 120-60-30-mm | 熱収縮チューブ | φ2~3mm用(4mm×7.5cm×2本) |
ポリオレフィン |
ゴム熱収縮チューブ GC-01~GC-06の型番GC-03のページです。
型番GC-03に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GC-01 |
GC-02 |
GC-04 |
GC-05 |
GC-06 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 摘要 (mm) | チーブ径×横 (mm)×(cm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238円 ( 262円 )2個入り | 1パック | あり | 2日目 | 20~25mm | 30φ×5 | 4903599012903 | 754-0442 | 10 | |
238円 ( 262円 )2個入り | 1パック | あり | 1日目 | 12~16mm | 20φ×6 | 4903599012910 | 494-8700 | 9 | |
238円 ( 262円 )2個入り | 1パック | あり | 2日目 | 5~7mm | 8φ×7.5 | 4903599012934 | 754-0469 | 7 | |
238円 ( 262円 )2個入り | 1パック | あり | 2日目 | 4~5mm | 6φ×7.5 | 4903599012941 | 754-0477 | 6 | |
238円 ( 262円 )2個入り | 1パック | あり | 1日目 | 2~3mm | 4φ×7.5 | 4903599012958 | 754-0485 | 6 |