(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V4200
ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物 ビニロンロープ マキモノ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,129円
税込単価
13,342円

【特長】・手触りが良く扱い易い・耐候性、耐久性に優れた強度の強いタイプ【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ビニロンロープ 3つ打タイプの仕様

ロープの原反の形状。

ロープの原反の形状。

品番商品名 規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
先端加工
V3-200100-160-160-mmクレモナロープ 巻物3mm×200m
テープ止め
V4-200100-210-210-mmクレモナロープ 巻物4mm×200m
テープ止め
V5-200200-200-200-mmクレモナロープ 巻物5mm×200m
テープ止め
V6-200250-200-200-mmクレモナロープ 巻物6mm×200m
テープ止め
V9-200140-400-400-mmクレモナロープ 巻物6mm×200m
テープ止め
V12-200230-420-420-mmクレモナロープ 巻物12mm×200m
テープ止め
V16-200---mmクレモナロープ 巻物16mm×200m
テープ止め
商品情報を表示

V4200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
線径×長さ(mm×m)
材質詳細
包装形態
JANコード
トラスココード
ロープの打ち方
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V4200

ビニロン
4×200
-
巻物
4903599059502
754-1741
3つ打
2000

1個

12,129( 13,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りが良く扱い易い
・耐候性、耐久性に優れた強度の強いタイプ
【用途】
・各種作業、親綱、避難用、荷役、各種結束などに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物の型番V4200のページです。
型番V4200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

    ビニロンロープ

    ビニロンロープ

      ビニロン金剛打ロープ

      ビニロン金剛打ロープ

        ビニロントラックロープ

        ビニロントラックロープ

          タストンロープ

          タストンロープ

            JISビニロンロープ 3つ打タイプ

            JISビニロンロープ 3つ打タイプ

              ビニロンロープ 3つ打タイプ

              ビニロンロープ 3つ打タイプ

                高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                  ポリエステルトラックロープ

                  ポリエステルトラックロープ

                    ロープ クレモナロープ万能パック

                    ロープ クレモナロープ万能パック

                      ロープ クレモナロープ巻物

                      ロープ クレモナロープ巻物

                        ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                        ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                          KKPロープ 3つ打タイプ

                          KKPロープ 3つ打タイプ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 10,700円 557円 689円 950円 16,860円 18,207円 642円 373円 810円 2,208円 44,670円 2,010円 3,365円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - - - ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 金剛打 3つ打 - 3つ打 3つ打 3つ打 - - - - 3つ打
                            ブルー イエロー

                            ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ビニロンは水に濡れるとどうなりますか?
                            A
                            硬くなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V12200
                            V16-200
                            V3-400
                            V5-200
                            V6200
                            V9200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 線径×長さ
                            (mm×m)
                            材質詳細 包装形態 JANコード トラスココード ロープの打ち方 質量(g)

                            69,950円

                            ( 76,945円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ビニロン12×200-巻物4903599059564754-17163つ打16000.0

                            132,499円

                            ( 145,749円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ビニロン16×200-巻物4903599059571754-17243つ打31500.0

                            10,700円

                            ( 11,770円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他3×400クレモナバンド掛巻4903599112979206-59073つ打2000

                            16,314円

                            ( 17,945円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ビニロン5×200-巻物4903599059519754-17593つ打3100.0

                            19,605円

                            ( 21,566円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ビニロン6×200-巻物4903599059526754-17673つ打4100

                            52,327円

                            ( 57,560円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ビニロン9×200-巻物4903599059540754-1775-10000.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました