(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEカラーロープボビン巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PEカラーロープボビン巻

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
893円 ~ 1,249円
税込価格
982円 ~ 1,374円

3つ打ちのポリエチレンロープ。【特長】・水に浮き、耐候性に優れている。・色の発...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

PEロープ 3つ打タイプの仕様

細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。

細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
先端加工
RE-13グリーンPEカラーロープボビン巻3mm×50m
70-110-110-mmテープ止め
RE-14ブラックPEカラーロープボビン巻3mm×50m
70-110-110-mmテープ止め
RE-23グリーンPEカラーロープボビン巻4mm×30m
70-110-110-mmテープ止め
RE-24ブラックPEカラーロープボビン巻4mm×30m
70-110-110-mmテープ止め
RE-33グリーンPEカラーロープボビン巻5mm×30m
100-110-110-mmテープ止め
RE-34ブラックPEカラーロープボビン巻5mm×30m
100-110-110-mmテープ止め
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
3×50
4903599039962
494-8912
310

4個

950( 1,045円 )

1日目

ブラック
3×50
4903599112122
754-1481
310

4個

950( 1,045円 )

1日目

グリーン
4×30
4903599039979
494-8921
360.0

4個

893( 982円 )

1日目

ブラック
4×30
4903599112139
754-1490
360.0

4個

893( 982円 )

1日目

グリーン
5×30
4903599039986
494-8939
470

4個

1,249( 1,374円 )

1日目

ブラック
5×30
4903599112146
754-1503
470

4個

1,249( 1,374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3つ打ちのポリエチレンロープ。
【特長】
・水に浮き、耐候性に優れている。
・色の発色もよい。
・滑りやすいので結びにくい。
・強力でショックにも強い。
【用途】
・ネット、農園芸、インテリアなどに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEカラーロープボビン巻

PEカラーロープボビン巻

    クレモナ金剛打ロープボビン

    クレモナ金剛打ロープボビン

      ブラインドコード(8つ打タイプ)

      ブラインドコード(8つ打タイプ)

        ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

        ユタカ ロープ ポリエステルロープドラム巻 6φ×1m

          万能ロープ

          万能ロープ

            アウトドア用カラーロープ

            アウトドア用カラーロープ

              ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

              ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                綿ロープ万能パック

                綿ロープ万能パック

                  ビニロンロープ(金剛打タイプ)

                  ビニロンロープ(金剛打タイプ)

                    綿金剛打ロープ ボビン巻

                    綿金剛打ロープ ボビン巻

                      クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                      クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                        ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                        ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                          ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                          ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク たくみ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 893円 1,932円 1,543円 104円 6,627円 856円 1,508円 2,083円 746円 1,852円 2,558円 3,071円 702円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープ - ロープ - - ロープ - ロープ ロープ ロープ - - ロープ
                            種類 3つ打 - - - 金剛打 - - 3つ打 金剛打 - - - 金剛打
                            特性 耐水性 - - - - - - 耐熱性 耐候性 耐熱性 - - 耐熱性
                            材質 ポリエチレン(PE) - ポリエステル - ナイロン - - 綿 ビニロン 綿 - - ナイロン
                            包装形態 ボビン巻 ボビン巻 - - - ボビン巻 バンド掛巻 バンド掛け/シュリンクパック - ボビン巻 バンド掛巻 バンド掛け/シュリンクパック -

                            PEカラーロープボビン巻のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            日よけ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            日よけオーニングに使用。丈夫で安価。強風が来ても大丈夫です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            遮光ネットの固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/31
                            遮光ネットを固定するのに使用しました。強度もあり結びやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネットの補修に
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/26
                            この太さのポリロープが細すぎず太すぎず一番使い勝手がいいです。
                            いつも200mなどで買っていますが使いずらいのでこのぐらいの長さもいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 紫外線には強いですか?
                            A
                            優れています。

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました