8打ちのポリエステルロープ。【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ...
ドラムに巻き取ったタイプ。
品番 | 商品サイズ (縦-横-奥行き) | 商品名 | 規格サイズ |
---|---|---|---|
先端加工 | |||
(P)RD-5 | 150-305-305-mm | ポリエステルクロスドラム巻 | 9mm×150m |
テープ止め | |||
(P)RD-51 | 150-305-305-mm | ポリエステルクロス(黒)ドラム巻 | 9mm×150m |
テープ止め | |||
(P)RD-6 | 180-305-305-mm | ポリエステルクロスドラム巻 | 12mm×100m |
テープ止め | |||
(P)RD-61 | 180-305-305-mm | ポリエステルクロス(黒)ドラム巻 | 12mm×100m |
テープ止め |
8打ちのポリエステルロープ。
【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強い。
・強度は3つ打に比べ40%程度低下するが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい。
・衝撃を吸収しやすい。
【用途】
・ヨットロープ・小型船舶係留用ロープなどに最適。
ポリエステルクロス係留(8つ打タイプ)の型番PRD-5のページです。
型番PRD-5に関する仕様情報を記載しております。