(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタティックロープ セカンドプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタティックロープ セカンドプラス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,414円 ~ 97,549円
税込価格
24,655円 ~ 107,304円

【特長】・内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    ゴム・ポリエステル繊維
  • 色:
  • 仕様:
    伸縮性のないロープ
  • 用途:
    各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。レスキューに。
  • 特長:
    内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。CE、UL、UIAAに準拠しています。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
質量(g)
包装形態
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5×200
0732670033001
758-9611
24.4
13100
ドラム巻

1個

86,825( 95,508円 )

4日目

9.5×61
0732670032974
758-9620
24.4
4000
袋入

1個

30,732( 33,805円 )

1日目

10.5×200
0732670032936
758-9638
28.9
14700
ドラム巻

1個

88,871( 97,758円 )

1日目

10.5×61
0732670032929
758-9646
28.9
4500
袋入

1個

33,779( 37,157円 )

4日目

11.4×45.7
0732670032844
758-9671
31.9
3500
袋入

1個

22,414( 24,655円 )

1日目

11.4×200
0732670032882
758-9719
31.9
4800
ドラム巻

1個

97,549( 107,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
・CE、UL、UIAAに準拠しています。
【用途】
・各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。
・レスキューに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタティックロープ セカンドプラス

スタティックロープ セカンドプラス

    ミリタリーロープ アサルトライン

    ミリタリーロープ アサルトライン

      カラートラックロープ(3つ打タイプ)

      カラートラックロープ(3つ打タイプ)

        パイレン カラーロープ 3ツ打

        パイレン カラーロープ 3ツ打

          トラロープ 28500シリーズ

          トラロープ 28500シリーズ

            スタータロープ(金剛打タイプ)

            スタータロープ(金剛打タイプ)

              マニラロープ シュリンクパック

              マニラロープ シュリンクパック

                R スーパーけん引ロープ

                R スーパーけん引ロープ

                  φ12 反射トラロープ

                  φ12 反射トラロープ

                    R ハンガーけん引ロープ

                    R ハンガーけん引ロープ

                      100/200m 標識トラロープ

                      100/200m 標識トラロープ

                        100m 標識ロープ

                        100m 標識ロープ

                          強力カラーコード

                          強力カラーコード

                            メーカー BLUE WATER BLUE WATER ユタカメイク ユタカメイク アズワン ユタカメイク ユタカメイク マーベル エスコ マーベル エスコ エスコ ユタカメイク
                            通常価格 22,414円 24,049円 1,884円 491円 5,500円 117円 3,458円 109,772円 13,880円 34,772円 3,520円 4,020円 852円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目~   19日目   1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ 標識ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ 標識ロープ 標識ロープ ロープ
                            材質 ゴム・ポリエステル繊維 - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 ポリエチレン(PE) ナイロン その他 - その他 - その他 ポリエチレン(PE) -
                            - - - その他 - - その他 - その他 その他 -
                            仕様 伸縮性のないロープ - - - - - - - - - - - -
                            用途 各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。レスキューに。 - - - - - - - - - - - -

                            スタティックロープ セカンドプラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました