(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタティックロープ セイフライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:534630BK
スタティックロープ セイフライン スタティックロープ セイフライン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,893円
税込単価
52,682円

【特長】・内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 特性:
    耐薬品性
  • 材質:
    ゴム・ポリエステル繊維
  • 用途:
    各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。
  • 特長:
    内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。被覆の部分がポリエステルのためナイロンよりUV、ケミカルに耐性を持っています。

型番

534630BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

534630BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
線径(mm)
長さ(m)
質量(g)
材質1
材質2
包装形態
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

534630BK

ブラック
9.5×91
-
0732670039287
758-9735
29.3
-
-
6100
-
-
ドラム巻

1個

47,893( 52,682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。
・急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。
・被覆の部分がポリエステルのためナイロンよりUV、ケミカルに耐性を持っています。
【用途】
・各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタティックロープ セイフラインの型番534630BKのページです。
型番534630BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタティックロープ セイフライン

スタティックロープ セイフライン

    スタティックロープ セカンドプラス

    スタティックロープ セカンドプラス

      ミリタリーロープ アサルトライン

      ミリタリーロープ アサルトライン

        トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

        トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

          KKPロープ 3つ打タイプ

          KKPロープ 3つ打タイプ

            ナイロンロープ(3つ打タイプ)

            ナイロンロープ(3つ打タイプ)

              JISナイロンロープ 3つ打タイプ

              JISナイロンロープ 3つ打タイプ

                ポリエステルロープ巻物

                ポリエステルロープ巻物

                  JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                  JISビニロンロープ 3つ打タイプ

                    クレモナ金剛打ロープボビン

                    クレモナ金剛打ロープボビン

                      ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                      ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

                        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                          ビニロンロープ

                          ビニロンロープ

                            メーカー BLUE WATER BLUE WATER BLUE WATER SK-11 ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 42,329円 20,959円 22,488円 713円 3,365円 569円 19,352円 10,077円 18,207円 1,932円 1,508円 373円 557円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - - ロープ ロープ
                            特性 耐薬品性 - - 耐水性 - 耐候性 / 耐薬品性 耐熱性 耐候性 / 耐水性 耐候性 - - 耐候性 / 耐水性 -
                            材質 ゴム・ポリエステル繊維 ゴム・ポリエステル繊維 - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 ナイロン ナイロン ポリエステル ビニロン - - ポリエステル ビニロン
                            用途 各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。 各種リードロープ、結束、固定、一般作業に。レスキューに。 - - - - - - - - - - -
                            特長 内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦に優れたロープです。急な衝撃にも少し伸縮するためレスキューにも使用可能です。被覆の部分がポリエステルのためナイロンよりUV、ケミカルに耐性を持っています。 内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。CE、UL、UIAAに準拠しています。 - - - - - - - - - - -

                            スタティックロープ セイフラインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            534630BLYE
                            534630GROR
                            534630ORGR
                            534630RDYE
                            534630YEBL
                            534830BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 引張強度(kN) 線径(mm) 長さ(m) 質量(g) 材質1 材質2 包装形態

                            47,894円

                            ( 52,683円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他9.5×91青/黄0732670050206758-974329.39.5916100内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル袋入

                            42,329円

                            ( 46,562円 )
                            1個 -

                            2日目

                            その他9.5×91緑/オレンジ0732670039355758-975129.39.5916100内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル袋入

                            42,329円

                            ( 46,562円 )
                            1個 -

                            4日目

                            その他9.5×91オレンジ/グリーン0732670039362758-976029.39.5916100内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル袋入

                            42,329円

                            ( 46,562円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他9.5×91赤/黄0732670045806758-977829.39.5916100内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル袋入

                            42,329円

                            ( 46,562円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他9.5×91黄/青0732670046896758-980829.39.5916100内芯:ナイロン被覆部分:ポリエステル袋入

                            58,063円

                            ( 63,869円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ブラック12.7×91-0732670048166758-981645.2--10000--ドラム巻

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました