(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的ネット(PEロープ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多目的ネット(PEロープ付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,428円 ~ 31,932円
税込価格
4,871円 ~ 35,125円

25mm目合のグリーンネット。【特長】・防球ネットとしても使用できる丈夫なタイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

作業用・家庭用に多目的に対応。周囲ロープ付き。

作業用・家庭用に多目的に対応。周囲ロープ付き。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質
B-2512グリーン多目的ネット1m×2m
350-125-70-mmPE
B-2513グリーン多目的ネット1m×3m
350-165-80-mmPE
B-2515グリーン多目的ネット1m×5m
350-165-80-mmPE
B-25110グリーン多目的ネット1m×10m
350-250-110-mmPE
B-2522グリーン多目的ネット2m×2m
350-165-70-mmPE
B-2523グリーン多目的ネット2m×3m
350-250-70-mmPE
B-2525グリーン多目的ネット2m×5m
350-250-110-mmPE
B-25210グリーン多目的ネット2m×10m
350-500-110-mmPE
B-2533グリーン多目的ネット3m×3m
350-250-90-mmPE
B-2535グリーン多目的ネット3m×5m
350-500-110-mmPE
B-25310グリーン多目的ネット3m×10m
350-500-120-mmPE
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1×2
4903599084665
494-0644
2
1
415.000
1枚

1個

4,428( 4,871円 )

1日目

1×3
4903599084672
494-0652
3
1
565.000
1枚

1個

5,917( 6,509円 )

1日目

1×5
4903599084689
494-0661
5
1
917.000
1枚

1個

8,798( 9,678円 )

1日目

1×10
4903599084696
494-0636
10
1
1721.000
1枚

1個

14,940( 16,434円 )

1日目

2×2
4903599084702
494-0687
2
2
717.000
1枚

1個

6,281( 6,909円 )

1日目

2×3
4903599084719
494-0695
3
2
1017.000
1枚

1個

8,716( 9,588円 )

1日目

2×5
4903599084726
494-0709
5
2
1621.000
1枚

1個

12,398( 13,638円 )

1日目

2×10
4903599084733
494-0679
10
2
3087.000
1枚

1個

21,345( 23,480円 )

1日目

3×3
4903599084740
494-0725
3
3
1421.000
1枚

1個

12,115( 13,327円 )

1日目

3×5
4903599084757
494-0733
5
3
2232.000
1枚

1個

17,203( 18,923円 )

1日目

3×10
4903599084764
494-0717
10
3
4437.000
1枚

1個

31,932( 35,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25mm目合のグリーンネット。
【特長】
・防球ネットとしても使用できる丈夫なタイプ。
・ネット周辺にロープ(直径6mm)付き。
・網の目合:約25mm。無結節。
【用途】
・動物の侵入防止用、荷崩れの抑制用、ゴミカバー用ネットに最適。
・園芸用、防球用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多目的ネット(PEロープ付)

多目的ネット(PEロープ付)

    GS 強力アニマルネット50m

    GS 強力アニマルネット50m

      落葉よけ雨どいネット

      落葉よけ雨どいネット

        2.0x 50m 鳥よけネット

        2.0x 50m 鳥よけネット

          ホームネット

          ホームネット

            からすネット

            からすネット

              三陽金属 石飛ガード

              三陽金属 石飛ガード

                防風ネット EA952ADシリーズ

                防風ネット EA952ADシリーズ

                  ゴミ被せネット

                  ゴミ被せネット

                    1.0x50.0m フェンスネット(細目)

                    1.0x50.0m フェンスネット(細目)

                      養生ネット

                      養生ネット

                        防風ネット

                        防風ネット

                          メーカー ユタカメイク GS(キンボシ) ノムラテック エスコ エスコ エスコ 三陽金属 エスコ ミツギロン工業 エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 4,428円 4,936円 1,215円 19,993円 2,400円 6,007円 13,071円 1,590円 6,232円 21,990円 6,300円 2,150円
                          通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 防護ネット - 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                          形状 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ
                          グリーン - - ホワイト グリーン イエロー グレー ブルー イエロー オレンジ グリーン ブルー
                          目合(mm) 25 - - 約9 約25 4 0.7 約4 4 - 30 約4
                          材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -

                          多目的ネット(PEロープ付)のレビュー

                          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                          安全対策用
                          評価 3.0満足度:3.02022/12/07
                          この商品は自社の製品の安全対策として購入しました。製品は地面に直置きされるものなのですが、機械の回転部のカバーは地面まで設置されているわけではありませんので、カバーと接地面との隙間を埋めるためのガイドとして安全対策用に使用しているものです。今のところ問題はないようです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          鳥の侵入防止
                          評価 4.0満足度:4.02022/05/30
                          鳥の侵入防止に使用しました。鳩の糞害から守るためベランダ一面に使用しました。鳩の侵入は無くなりましたが家とネットの色が合わず目立ってしまうので色の種類いがあると便利だと思われます。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ゴルフなどの防球ように使用できますか?
                          A
                          可能です。

                          防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました