(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,014円
税込単価
3,315円

【特長】・水に強く、転用可能・カッターで簡単にカットできます・あらゆる箇所に対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 幅×長さ(m):
    1.18×30
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • JANコード:
    4967576113380
  • トラスココード:
    753-5465
  • 質量(g):
    2040.000
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン
  • 仕様:
    裏面にクッション材がついていますので、小石や砂などすり傷から床材を守ります。
  • 内容量:
    1巻

型番

M-BM3015 解除

Loading...

製品仕様

養生ブルーマットの外観

養生ブルーマットの外観

1.5mm厚 M-BM3015
商品サイズ(約) : 幅30.0×奥行118.0×高さ0.15cm
商品重量 : 約2,040g
使用箇所 : 和室、バルコニー
材質 : 発泡ポリエチレン

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-BM3015

1巻

2個

3,014( 3,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、転用可能
・カッターで簡単にカットできます
・あらゆる箇所に対応します
・裏面にクッション材がついていますので小石や砂など擦り傷から床材を守ります
・小石や砂など擦り傷から床材を守る
【用途】
・内外装、塗装時の養生として便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚の型番M-BM3015のページです。
型番M-BM3015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

    ホゴマット

    ホゴマット

      ブルーガード

      ブルーガード

        エムエフ 養生シート

        エムエフ 養生シート

          エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

          エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

            MF エンビシート(黒)0.3

            MF エンビシート(黒)0.3

              積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

              積水 養生シートL・Lタイプ 1000X50M

                養生シート 大地シート

                養生シート 大地シート

                  ナイロン不織布シート

                  ナイロン不織布シート

                    ワニ印 塩ビ養生シート

                    ワニ印 塩ビ養生シート

                      片段PEクロス

                      片段PEクロス

                        養生クッションシート

                        養生クッションシート

                          仮設マットラクラクロードマット  (歩行者マット)

                          仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

                            メーカー アイリスオーヤマ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ トラスコ中山 日大工業 エムエフ エムエフ つくし工房
                            通常価格 3,014円 4,493円 12,247円 3,443円 33,846円 7,270円 3,136円 3,657円 16,791円 5,488円 4,248円 6,300円 15,593円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - ブルーシート - 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 仮設マット
                            形状 ロールタイプ - - - ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            ブルー ブルー ブルー その他 ブラック ブラック その他 その他 - - その他 - グリーン
                            幅×長さ(m) 1.18×30 - 1×20 1×50 1×10 1×30 1×50 0.93X50 0.92×25 - 1×25 1×25 -
                            厚さ(mm) 1.5 2 3 - - 0.3 - 0.15 0.4(参考値) - - - 9.5

                            養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/14
                            水回り作業時の床養生として使用。適度な厚みが有り水の染みが無いので助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました