(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ印 塩ビ養生シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワニ印 塩ビ養生シート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,488円 ~ 9,438円
税込価格
6,037円 ~ 10,382円

建築作業中・施工済みの床・階段などを保護しキズ・汚れを防ぐシート。【特長】・六...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

建築現場の床・住宅まわり・玄関・ベランダの床養生に

​使​用​中​の​摩​擦​、​引​裂​に​強​く​、​テ​ー​プ​が​よ​く​つ​く​。​​

​使​用​中​の​摩​擦​、​引​裂​に​強​く​、​テ​ー​プ​が​よ​く​つ​く​。

塩ビ養生テープ アップ

塩ビ養生テープ アップ。

特長・用途

  • エ​ン​ボ​ス​加​工​が​し​て​あ​り​弾​力​性​に​富​み​、​床​・​階​段​な​ど​を​保​護​し​、​キ​ズ​や​汚​れ​を​防​ぐ​。
  • 難​燃​性​で​火​気​に​も​強​く​、​何​回​も​使​え​て​経​済​的​。 ​
  • 使​用​中​の​摩​擦​、​引​裂​に​強​く​、​テ​ー​プ​が​良​く​つ​く。
品番幅×長さ
(m)
厚み
(mm)
質量
(kg)
0030801×500.158
0030811×300.3012
0030821×300.5017
0030851×300.2010
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
1×50
0.15
4560260215614
485-1552
8000.0
1巻

2個

5,888( 6,477円 )

1日目

ブラック
1×30
0.3
4560260215621
485-1561
12000.0
1巻

2個

5,536( 6,090円 )

1日目

ブラック
1×30
0.5
4560260215638
485-1579
17000.0
1巻

1個

9,438( 10,382円 )

1日目

グリーン
1×30
0.2
4560260215645
485-1587
10000.0
1巻

2個

5,488( 6,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築作業中・施工済みの床・階段などを保護しキズ・汚れを防ぐシート。
【特長】
・六角形のエンボスですべりにくく、丈夫。
【用途】
・厚みのバリエーションがあるので、保護したい箇所に合った最適な養生が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ印 塩ビ養生シート

ワニ印 塩ビ養生シート

    サンキポリシート 0.02×1800×100

    サンキポリシート 0.02×1800×100

      ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

      ガラスクロス両面シリコン塗布耐熱シート 耳付き/切売

        エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

        エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

          MF エンビシート(黒)0.3

          MF エンビシート(黒)0.3

            ゴムシートシート

            ゴムシートシート

              MF サンキポリシート 0.15×1800×50

              MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                MF サンキポリシート 0.05×3600×100

                MF サンキポリシート 0.05×3600×100

                  MF サンキポリシート 0.15×3600×50

                  MF サンキポリシート 0.15×3600×50

                    MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                    MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                      MF サンキポリシート 0.05×2000×100

                      MF サンキポリシート 0.05×2000×100

                        MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                        MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                          MF サンキポリシート 0.1×1000×100

                          MF サンキポリシート 0.1×1000×100

                            メーカー 日大工業 エムエフ 菊地シート エムエフ エムエフ 和気産業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 5,488円 4,593円 13,194円 33,846円 7,270円 1,183円 14,330円 19,333円 28,586円 10,576円 12,272円 14,330円 12,272円
                            通常出荷日 1日目   4日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート - ブルーシート - - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            材質1 塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            発泡倍率(倍) 無発泡 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            ワニ印 塩ビ養生シートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工事期間中の廊下養生
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/16
                            短期養生用のブルーシートと比較すると耐久性は抜群です。
                            (ブルーシートだと表面が剥がれてきました)
                            台車等で品物を移動させても破れません。
                            しっかり床養生が必要な際にはおすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました