(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,063円 ~ 4,357円  特別価格 
税込価格
4,469円 ~ 4,793円  特別価格 

【特長】・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。・均一、微小セ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    2
  • 質量(g):
    1800
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アンティークホワイト
4580484540583
760-9507
1枚
10

10個

4,063円

3,575

( 3,933円 )

1日目

チェストナットブラウン
4580484540590
760-9515
1枚
10

10個

4,063円

3,575

( 3,933円 )

4日目

アースグリーン
4580484540606
760-9523
1枚
10

1個

4,357( 4,793円 )

1日目

アンバーオーク
4580484540613
760-9531
1枚
10

10個

4,063円

3,575

( 3,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
・リサイクル・リユース性に優れています。
【用途】
・棚、ボード、工作用の板など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

    プラスチック発泡PPシート スミセラー

      積層品緩衝材 ミナフォーム

      積層品緩衝材 ミナフォーム

        積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

        積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

          梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

          梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束

            積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

            積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用

              ミナ 梱包シート ミナフォーム

              ミナ 梱包シート ミナフォーム

                ハイタッチ

                ハイタッチ

                  梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                  梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                    ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                    ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                        ミナフォーム(1束/100枚)

                        ミナフォーム(1束/100枚)

                          ″インスタパッククイックRT(R)″_(キット品)

                          ″インスタパッククイックRT(R)″_(キット品)

                            メーカー 住化プラステック 住化プラステック 酒井化学工業 トラスコ中山 ミスミ ミスミ 酒井化学工業 イージェイ ミスミ 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 シールドエアー
                            通常価格 4,063円 3,707円 2,677円 2,428円 1,632円 8,618円 3,332円 5,870円 21,704円 4,411円 6,708円 1,419円 11,121円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材
                            厚み(mm) 3 - - - 1 - - - 2 1 1 - -
                            幅(mm) 1000 910 1000 1000 300 1000 1000 - 1000 1000 1000 300 -
                            長さ(m) 2 1.82 - - 0.3 - 30 - 30 30 30 0.3 -
                            質量(g) 1800 - - - - - - - - - - - -

                            プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました