(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生シート プラベニヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

養生シート プラベニヤ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

【特長】・軽量でありながら、優れた緩衝性、保温、断熱性を持つ・裁断・打ち抜きな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    半透明
  • 幅×長さ(m):
    0.91X1.82
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • JANコード:
    4562126580034
  • トラスココード:
    772-8506
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m):
    1.82
  • 幅(m):
    0.91
  • 色:
    ナチュラル
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PURA0

1枚

20個

473( 520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら、優れた緩衝性、保温、断熱性を持つ
・裁断・打ち抜きなど加工が簡単
・耐水、耐油、耐薬品性(ポリプロピレン製)に優れる
・紙粉、木屑がでない、リサイクル可能
【用途】
・壁、床、保護用、搬送ボックス用、通函、保管函、緩衝材、保温パネル、看板、ディスプレイ、養生

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生シート プラベニヤの型番PURA0のページです。
型番PURA0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生シート プラベニヤ

養生シート プラベニヤ

    ラミダン 養生シート ミナフォーム

    ラミダン 養生シート ミナフォーム

      養生マット

      養生マット

        床養生材 ピッタリガード

        床養生材 ピッタリガード

          トラックシート(帆布)

          トラックシート(帆布)

            ジャバラシートEPT

            ジャバラシートEPT

              ゴムシートシート

              ゴムシートシート

                プラベニハード(床養生シート)

                プラベニハード(床養生シート)

                  耐熱防災シート CS2

                  耐熱防災シート CS2

                    白ゴムシート

                    白ゴムシート

                      養生シート 大地シート

                      養生シート 大地シート

                        ジャバラシートCR

                        ジャバラシートCR

                          養生 クッションマット

                          養生 クッションマット

                            メーカー 積水化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山 日大工業 ユタカメイク シバタ工業 和気産業 積水化学工業 アズワン 和気産業 エムエフ シバタ工業 ユタカメイク
                            通常価格 473円 1,023円 2,949円 22,945円 21,876円 33,011円 1,183円 3,466円 18,758円 253円 3,657円 22,898円 1,115円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート トラックシート 養生シート - 養生シート 防炎シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ - - 折りたたみタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ
                            半透明 ブルー グレー ブルー グリーン ブラック ブラック ブルー その他 ホワイト その他 ブラック -
                            幅×長さ(m) 0.91X1.82 0.91X1.82 - 1X2 - 1.1×5 - 0.9X1.8 1×1 0.1×0.1 0.93X50 1.1×5 -
                            厚さ(mm) 2.5 3.5 1.6 3 0.56 - 0.5 - - 3 0.15 - -

                            養生シート プラベニヤのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            建築現場の養生に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/31
                            軽くて扱いやすい製品です。
                            程よい厚みがあり、折り曲げて使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました