直反射光に比べて光が柔かく強光による日焼けがおこりにくいクロス。【特長】・ポリ...
製品イメージ
使用イメージ
(1)、(2)JIS L 1096 A法(カットストリップ法)に準拠。
試料巾: 5cm つかみ間隔: 20cm
引張スピード: 20cm/min
(3) JIS L 1096 C法(トラペゾイド法)に準拠。
- | タテ | ヨコ |
---|---|---|
(1)引張強度(N/5cm) | 685 | 640 |
(2)伸度(%) | 10 | 10 |
(3)引裂強度(N) | 135 | 125 |
化学品名称
GHS分類
GHSラベル要素
危険性
有害性
環境影響
化学物質名 | 含有量 (wt%) | 化学式又は構造式 | 官報公示整理番号 | CASNo | |
---|---|---|---|---|---|
化審法 | 安衛法 | ||||
ポリエチレン | 85.0~90.0 | (C2H4)x | 6-1 | 整理番号なし | 9002-88-4 |
その他 | 10.0~15.0 | - | 登録済み | 登録済み | 有り |
化学物質管理促進法(PRTR法) | 労働安全衛生法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 号 | 指定化学物質名 | 含有量 (wt%) | CAS No. | 通知対象物質名 | 含有量 (wt%) |
該当しない | 14807-96-6 | 含水珪酸マグネシウム | 10.0~12.0 | |||
13463-67-7 | 酸化チタン | 0.03~0.05 | ||||
1333-86-4 | 力ーボンブラック | 0.01以下 |
吸入した場合
皮膚に付着した場合
眼に入った場合
飲み込んだ場合
消火剤
使ってはならない消化剤
特有の危険有害
特有の消化方法
消化を行う者の保護
人体に対する注意
環境に対する注意
回収
技術的対策
取り扱い上の注意
保管上の注意
管理濃度
許容濃度
設備対策
呼吸用保護具
保護手袋
保護眼鏡
保護衣
物理的状態
臭い
融点
沸点
引火点
爆発限界
蒸気圧/蒸気密度
揮発性
比重
溶解度
その他溶媒
反応性、化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
製品の有害情報
急性毒性
皮膚腐食性/刺激性
目に対する重篤な損傷または眼刺激性
呼吸器感作性/皮膚感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)
吸引性呼吸器有害性
製品の環境影響情報
生態毒性
残留性/分解性
生体蓄積性
土壌中の移動性
オゾン層有害性
成分の環境有害性情報
残余廃棄物
汚染容器及び包装
【国際規制】
国連番号
海洋汚染物質
MARPOL73/78付属書IIおよびIBCコードによりばら積み輸送海洋汚染物質
航空規制情報
【国内規制】
海上規制情報
航空規制情報
陸上規制情報
緊急時応急処置指針番号
その他
労働安全衛生法
消防法
化学物質管理促進法
毒物及び劇物取締法
化審法
参考文献
JIS Z 7253:2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
JIS Z 7252:2014「GHSに基づく化学物質等の分類方法」
GHS Ver.4(UN)2011.7
独立行政法人 製品評価技術機構のGHS分類
化審法データベース(J-CHECK)
原材料メーカーの安全データシート(SDS)
その他
直反射光に比べて光が柔かく強光による日焼けがおこりにくいクロス。
【特長】
・ポリオレフィン素材なので、廃棄処理負担を軽減
・生産国:日本
【用途】
・作物の光合成と色付けを促進
この商品に近い類似品がありませんでした。
スノーテックス1100 1.5×50mの型番SNW-1550のページです。
型番SNW-1550に関する仕様情報を記載しております。