(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品) 【2~30個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,379円 ~ 26,327円
税込価格
15,817円 ~ 28,960円

養生用ブルーシート。【特長】・#3000の厚手タイプ。・紫外線安定剤を配合し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブルーシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.22
  • 付属バンド(本)(cm):
    90
  • 番手(#):
    3000
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ハトメ:アルミ(内径:12mm)
  • 糸径(mm):
    0.22
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ブルーシート #3000 大畳みの仕様

使用イメージ

使用イメージ

ハトメピッチ図

ハトメピッチ図

品番幅×長さ
(m)
ハトメ数
(個)
ハトメピッチ
(cm)
質量
(kg/箱)
PBZ-L011.7×1.789015.5
PBZ-L021.7×2.5109015.5
PBZ-L052.5×3.4149023.0
PBZ-L093.4×3.4169020.5
PBZ-L113.4×5.2209030.5
PBZ-L135.2×5.2249023.0
PBZ-L145.2×7.0289030.5
PBZ-L157.0×7.0329024.5
PBZ-L167.0×8.9369030.5
PBZ-L189.7×9.7449031.5
  • 色​:​ブ​ル​ー
  • 厚​み​:​0​.​2​2​m​m
  • 引​張​強​度:​縦​6​8​3​N​/​5​c​m​、​横​:​6​0​0​N​/​5​c​m
  • 耐​久​期​間​:約​1​年
  • 材質・仕上げ シート:​ポ​リ​エ​チ​レ​ン​(​P​E​)、​ハ​ト​メ:ア​ル​ミ​(​内​径::​1​2​m​m​)
  • 生産国:中国
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(個)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
ハトメ数(個)
耐久期間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.7×1.7
8
4903599005011
470-6935
1.7
1.7
15500.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

30個入り

14,379( 15,817円 )

4日目

1.7×2.5
10
4903599005028
493-4181
2.5
1.7
15500.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

20個入り

14,850( 16,335円 )

4日目

2.5×3.4
14
4903599005035
470-6943
3.4
2.5
23000.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

15個入り

20,608( 22,669円 )

9日目

3.4×3.4
16
4903599005042
493-4199
3.4
3.4
20500.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

10個入り

18,338( 20,172円 )

4日目

3.4×5.2
20
4903599005059
470-6951
-
-
30500.0
縦683N/5cm、横600N/5cm
約1年
1枚

1パック

10個入り

23,589( 25,948円 )

1日目

5.2×5.2
24
4903599005066
493-4202
5.2
5.2
23000.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

5個入り

18,291( 20,120円 )

4日目

5.2×7.0
28
4903599005073
470-6960
-
30500.0
縦683N/5cm、横600N/5cm
約1年
1枚

1パック

5個入り

26,101( 28,711円 )

2日目

7.0×7.0
32
4903599005080
493-4211
7
24500.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

3個入り

18,956( 20,852円 )

4日目

7.0×8.9
36
4903599005097
470-6978
8.9
7
30500.0
縦520N/5cm、横:440N/5cm
約6カ月~1年
1枚

1パック

3個入り

23,713( 26,084円 )

4日目

9.7×9.7
44
4903599005103
470-6986
-
-
31500.0
縦683N/5cm、横600N/5cm
約1年
1枚

1パック

2個入り

26,327( 28,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

養生用ブルーシート。
【特長】
・#3000の厚手タイプ。
・紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れている。
【用途】
・各種養生用、防水、防風、防塵、目隠しなどに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)

    ブル-シート

    ブル-シート

      ブルーシート 薄手タイプ

      ブルーシート 薄手タイプ

        萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m

        萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m

          萩原 カーボンクロスC-780

          萩原 カーボンクロスC-780

            最軽量ホワイトシート ロール巻

            最軽量ホワイトシート ロール巻

              1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

              1.38x 2m/1.5mm 人工皮革(クラリーノ・黒)

                PE組みヒモ

                PE組みヒモ

                  バンコランシート

                  バンコランシート

                    IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

                    IRIS ホワイトシートロール 900mm×100m

                      ブルーシート(薄手タイプ) #1100

                      ブルーシート(薄手タイプ) #1100

                        ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                        ブルーシート #3000 (ジャンボ) シート

                          IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

                          IRIS ホワイトシートロール 900mm×50m

                            メーカー ユタカメイク 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク エスコ コンドーテック バンドー化学 アイリスオーヤマ ミスミ ユタカメイク アイリスオーヤマ
                            通常価格 14,379円 1,302円 308円 128,172円 48,876円 5,497円 21,440円 11円 70,712円 4,217円 5,518円 32,631円 2,292円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   11日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ブルーシート - ブルーシート 養生シート - - その他 ブルーシート - 養生シート ブルーシート - 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ - - ロールタイプ - - ロールタイプ - - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ
                            ブルー ブルー ブルー その他 ブラック ホワイト ブラック - オレンジ ホワイト ブルー ブルー ホワイト
                            厚さ(mm) 0.22 約0.12 0.1 0.28 2 0.07 1.5 - 0.5 - 約0.1(±0.02) 0.22 -
                            付属バンド(本)(cm) 90 - - - - - - - - - - 100 -

                            ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用期間の目安はどのくらいですか?
                            A
                            使用状況に大きく作用されますが、およそ1年程度です。

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました