(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド 500g袋入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムバンド 500g袋入【2,900~4,100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,173円
税込価格
1,290円

優れた伸縮性を持つゴムバンド 500g袋入。【特長】・原料は厳選した上質の天然...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムバンド
  • 幅(mm):
    1.1
  • 色:
    アメ色
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 内容量:
    1袋

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴムバンド 500g袋入の詳細

ゴムバンド 500g袋入 商品イメージ

ゴムバンド 500g袋入 商品イメージ

ゴムバンド 500g袋入の仕様

-型番番手規格切巾(mm)内径(mm)折径(mm)厚さ(mm)100g当たりの概算本数
ゴムバンド 500g袋入500-14-11#141.132501.1820
500-16-11#161.138601.1680
500-18-11#181.144.1701.1580

使用上のご注意

  • ※ 直接肌への使用は避けてください。
  • ※ 本品は天然ゴムを使用しておりますので、アレルギー体質の方はまれに発疹、湿疹する場合があります。
  • ※ ゴムバンドは伸縮力を特長としています。使用時は、はねかえりに注意してください。
  • ※ 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用してください。
  • ※ 本品を口に入れないでください。
  • ※ 小児の手の届かない場所に保管してください。
  • ※ 直接日光を避けて保管してください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
JANコード
トラスココード
袋入数(本)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#14
50
4970520312715
406-2558
約4100
1袋
10

1パック

4,100個入り

1,173( 1,290円 )

1日目

#16
60
4970520312012
406-2566
約3400
1袋
10

1パック

3,400個入り

1,173( 1,290円 )

1日目

#18
70
4970520312111
406-2574
約2900
1袋
10

1パック

2,900個入り

1,173( 1,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた伸縮性を持つゴムバンド 500g袋入。
【特長】
・原料は厳選した上質の天然ゴム。
【用途】
・包装用/結束用/花卉用/野菜用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド 500g袋入

ゴムバンド 500g袋入

    ゴムバンド 1kg袋入

    ゴムバンド 1kg袋入

      スリーバンド 500G袋入

      スリーバンド 500G袋入

        スリーバンド 100G箱入

        スリーバンド 100G箱入

          ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

          ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm

            ニューヘイコ-バンド 500g #10

            ニューヘイコ-バンド 500g #10

              輪ゴム(アメ色)

              輪ゴム(アメ色)

                ニューヘイコ-バンド 500g #30 17ミリ

                ニューヘイコ-バンド 500g #30 17ミリ

                  ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

                  ゴムロープ(エンドレスタイプ・1本入)

                    ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋

                    ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋

                      ニューヘイコ-バンド 500g #65 22ミリ

                      ニューヘイコ-バンド 500g #65 22ミリ

                        ニューヘイコ-バンド 500g #8

                        ニューヘイコ-バンド 500g #8

                          オーバンド1kg #470

                          オーバンド1kg #470

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト トラスコ中山 シモジマ ユタカメイク シモジマ トラスコ中山 共和 シモジマ シモジマ 共和
                            通常価格 1,173円 2,143円 940円 194円 1,560円 1,024円 128円 1,024円 223円 4,890円 1,024円 1,024円 2,612円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - ゴムロープ(リングタイプ) - ゴムバンド - ゴムロープ ゴムバンド - - -
                            幅(mm) 1.1 - - - 22 - - - - 3 - - -
                            アメ色 アメ色 - アメ色 - - - - - 灰色 - - -
                            質量(g) 500.000 1000.0 500.000 100.000 - - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム - - - - - - - - -

                            ゴムバンド 500g袋入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました