(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリエチレンタイ

ポリエチレンタイ (レビュー)

通常価格(税別)
389円 ~ 455円
税込価格
428円 ~ 501円
通常出荷日
1日目
ポリエチレン製の結束バンド。
【特長】
・環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。
・塩化ビニールは未使用。
【用途】
・食品一般のポリ袋の袋口結束用。

ポリエチレンタイのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備修理用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/17
    金型温調設備のホース色分けで使用してます、色が豊富で巻いてねじるだけなので重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品のACコード結束
    評価 5.0満足度:5.02019/01/09
    製品のACコード(2m)結束用に使用しています、丁度いい長さでカットしてあり使いやすいです。また利用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンタイ

ポリエチレンタイ

    ポリエチレンタイ(1巻)

    ポリエチレンタイ(1巻)

      共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

      共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

        ポリエチレン カット品

        ポリエチレン カット品

          ケーブルタイ(耐候性タイプ)

          ケーブルタイ(耐候性タイプ)

            共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

            共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

              共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)

              共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)

                カラーケーブルタイ

                カラーケーブルタイ

                  共和 ポリエチレン カット品 緑 4mmX12cm (1000本/袋)

                  共和 ポリエチレン カット品 緑 4mmX12cm (1000本/袋)

                    ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

                    ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

                      ケーブルしばりひも

                      ケーブルしばりひも

                        タイラップバインダー

                        タイラップバインダー

                          ツイストタイ

                          ツイストタイ

                            メーカー トラスコ中山 共和 共和 共和 トラスコ中山 共和 共和 トラスコ中山 共和 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 389円 4,680円 705円 705円 145円 758円 1,045円 300円 1,045円 129円 2,730円 1,139円 771円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            結束径(mm) 70 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 500000 80 - - 100 120 - 120 - 30000 - -
                            幅(mm) 4 4 4 4 - 4 4 - 4 - 5 - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ナイロン ポリエチレン ポリエチレン ナイロン ポリエチレン ナイロン その他 ナイロン ナイロン
                            質量(g) 48 - - - - - - - - - 390 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。