(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QC-600-2A
ビニタイ ビニタイ

ビニタイ QC-600-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,318円
税込単価
5,850円

芯材に鉄心、被覆材のビニル基材のケーブルタイ。【特長】・ハサミでカットでき、手...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    600000
  • 幅(mm):
    4
  • 材質:
    その他
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 材質詳細:
    塩化ビニル(PVC)
  • 質量(g):
    1400
  • 内容量:
    1巻

型番

QC-600-2A 解除

Loading...

QC-600-2A の仕様・寸法情報

商品情報

業​務​用​を​は​じ​め​、​家​庭​用​、​園​芸​用​な​ど​幅​広​く​使​用​さ​れ​て​い​る​ビ​ニ​ル​基​材​の​ビ​ニ​タ​イ

QC-600シリーズ

QC-600シリーズ

  • ビニタイ結束機、「ひねるんです」「ビニタイマチックV35」で推奨のビニタイ。
  • 被覆材をPVC、芯材を鉄心を使用。
  • 工業用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用。
  • 材質:塩化ビニル(PVC)
  • 製造国:日本

品番など

品番幅×長さ
(mm×m)
質量
(kg)
QC-600-1A4×6001.4
QC-600-2A4×6001.4
QC-600-3A4×6001.4
QC-600-4A4×6001.4
QC-600-6A4×6001.4
QC-600-7A4×6001.4

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QC-600-2A

4971620805190
494-6383
1巻

1個

5,318( 5,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

芯材に鉄心、被覆材のビニル基材のケーブルタイ。
【特長】
・ハサミでカットでき、手で結束可能。
・専用の結束機あり。
・ISO取得工場での生産品。
・色展開が豊富。
・幅広い用途の使用可能。
【用途】
・業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに幅広く使用可能。

QC-600-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニタイの型番QC-600-2Aのページです。
型番QC-600-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニタイ

ビニタイ

    カラーケーブルタイ

    カラーケーブルタイ

      ポリエチレンタイ(1巻)

      ポリエチレンタイ(1巻)

        ポリエチレンタイ

        ポリエチレンタイ

          コードストラップ

          コードストラップ

            ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

            ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

              結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

              結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

                ポリエチレン カット品

                ポリエチレン カット品

                  共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

                  共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

                    リリースタイ

                    リリースタイ

                      PETカット品 金・銀

                      PETカット品 金・銀

                        共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

                        共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

                          スナップクリップ

                          スナップクリップ

                            メーカー 共和 トラスコ中山 共和 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 共和 共和 トラスコ中山 共和 共和 トラスコ中山
                            通常価格 5,210円 300円 4,680円 389円 488円 129円 1,191円 705円 758円 471円 994円 705円 2,193円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   2日目~  
                            全長(mm) 600000 - 500000 100 - - - - 100 - 100 80 -
                            幅(mm) 4 - 4 4 - - - 4 4 - 4 4 -
                            材質 その他 ナイロン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ナイロン ナイロン ポリエチレン ポリエチレン ナイロン その他 ポリエチレン ナイロン
                            商品タイプ ケーブルタイ - ケーブルタイ - - - - - - - - - -
                            材質詳細 塩化ビニル(PVC) - 被覆材:ポリエチレン、中芯:針金 - - - - 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 - 被覆材:PETフィルム、芯線:軟鉄線 被覆材:ポリエチレン樹脂化合物、芯線:軟鉄線 -

                            ビニタイのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            固定に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                            社内での機械の梱包時に固定用として使用しています。必要な長さをハサミ、ニッパでカットしています。あったら困らない商品なので、販売数量も気になりません。検索しやすく、すぐ手配出来るミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コード結束
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/24
                            必要な長さにカットでき、作業性にも優れており重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ハサミでカットできますか。
                            A
                            はい、できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QC-600-1A
                            QC-600-3A
                            QC-600-4A
                            QC-600-6A
                            QC-600-7A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容量

                            5,318円

                            ( 5,850円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4971620805183494-6375-

                            5,318円

                            ( 5,850円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4971620805213494-6391-

                            6,857円

                            ( 7,543円 )
                            1個 -

                            2日目

                            4971620805220494-6405-

                            5,210円

                            ( 5,731円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4971620805244494-6413-

                            5,212円

                            ( 5,733円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4971620805251494-6421-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました