(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,071円
税込単価
1,178円

鍵付の樹脂バックル付結束ベルト。【特長】・専用鍵付でイタズラを抑止する効果があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 詳細タイプ:
    Aタイプ
  • 色:
  • 厚み(mm):
    1.2
  • JANコード:
    4989999392203
  • トラスココード:
    769-1033
  • 長さ(m):
    3
  • 幅(mm):
    25
  • 質量(g):
    89.000
  • 材質1:
    バックル:ポリアセタール(POM)
  • 材質2:
    ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 最大使用荷重(kg):
    50.9
  • 内容量:
    1本

型番

TIB-KLS-MA25 解除

Loading...

製品仕様

TIB-KLS-KB25

TIB-KLS-KB25の外観

TIB-KLS-KB25の外観

使用方法

使用方法

通函に

通函に

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TIB-KLS-KB2525×31.285
  • 最大使用荷重:50kg
  • 材質:バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

TIB-KLS-MA25/38

TIB-KLS-MA25の外観

TIB-KLS-MA25の外観

使用例

使用例

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TIB-KLS-MA2525×31.289
TIB-KLS-MA3838×31.2110
  • 最大使用荷重:50.9kg
  • 材質:バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIB-KLS-MA25

1本
10

1個

1,071( 1,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鍵付の樹脂バックル付結束ベルト。
【特長】
・専用鍵付でイタズラを抑止する効果がある。
・ベルトは長さ調節可能。
・金属製品と違い、屋外で使用してもさびない。
【用途】
・商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具。
・配送時の簡易セキュリティに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)の型番TIB-KLS-MA25のページです。
型番TIB-KLS-MA25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

    樹脂バックル付結束ベルト

    樹脂バックル付結束ベルト

      ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

      ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

        TCSバックルベルト荷締機

        TCSバックルベルト荷締機

          強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

          強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

            伸縮リングベルト ベンリー

            伸縮リングベルト ベンリー

              ワンタッチベルト結束機

              ワンタッチベルト結束機

                タイガード 2m 黒

                タイガード 2m 黒

                  PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

                  PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山 ユタカメイク 菊地シート トラスコ中山 トーヨーセフティー トラスコ中山
                    通常価格 1,071円 634円 5,800円 3,691円 1,069円 17,638円 2,105円 1,201円 446円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目  
                    商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド - 結束バンド
                    詳細タイプ Aタイプ - - - - - - - -
                    - オレンジ - - オレンジ - -
                    厚み(mm) 1.2 - - 1.5 - - 1.5 - -
                    JANコード 4989999392203 - - - - - - - -

                    樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました