(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
640,400円 593,522円
税込単価
704,440円 652,874円

【特長】・加圧したまま溶着するので、美しい仕上がりです・シール時のみ通電し、常...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    脱気・溶着タイプ
  • シール最大厚み(mm):
    0.4
  • シール幅(mm):
    10
  • シール長さ(mm):
    460
  • 消費電力(W):
    1500
  • 幅(mm):
    570
  • 長さ(mm):
    785
  • JANコード:
    4573135153478
  • トラスココード:
    485-6007
  • 質量(g):
    55000.0
  • 電源(V):
    100
  • 本体寸法(mm)奥行:
    785
  • 本体寸法(mm)高さ:
    415
  • 本体寸法(mm)幅:
    570
  • シール最大厚さ(mm):
    0.3
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • テーブルサイズ(mm):
    470×350
  • 溶着方式:
    片側加熱式
  • 内蔵真空ポンプ:
    排気速度:39L/min、真空到達度:-87.0kPa
  • 内容量:
    1台

型番

V-460-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-460-10

1台

1個

640,400円

593,522

( 652,874円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加圧したまま溶着するので、美しい仕上がりです
・シール時のみ通電し、常時高温となる部分がないため安全です。また消費電力も抑えます
・電源を入れればすぐに使用可能です
・脱気シールとガス充填シールを行うことができる卓上型の真空ガス充填シーラーです
・「窒素ガス」充填で酸化防止をしたり「炭酸ガス」充填で静菌効果や防虫効果を期待したり、腐敗の防止、カビの発生防止をしたい場合に威力を発揮します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)の型番V-460-10のページです。
型番V-460-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

    AZシーラー AZ-300W

    AZシーラー AZ-300W

      卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

      卓上シーラー(溶着専用タイプ) 上下加熱式

        ショップシーラー (溶着専用タイプ)

        ショップシーラー (溶着専用タイプ)

          AZシーラー シール幅 5・8mm

          AZシーラー シール幅 5・8mm

            卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

            卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

              ショップシーラー FS-315

              ショップシーラー FS-315

                卓上シーラー FSシリーズ

                卓上シーラー FSシリーズ

                  脱気シーラー V-301品番:04821D

                  脱気シーラー V-301品番:04821D

                    ショップシーラー FS-215

                    ショップシーラー FS-215

                      シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                      シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

                        シール強度測定器 PTT-100096000C

                        シール強度測定器 PTT-100096000C

                          AZシーラー AZ-200W

                          AZシーラー AZ-200W

                            メーカー 富士インパルス 三商 朝日産業 富士インパルス 東京硝子器械 石崎電機製作所 三商 東京硝子器械 コクゴ 三商 アズワン コクゴ 三商
                            通常価格 640,400円 96,800円 68,800円 43,356円 46,000円 57,772円 53,000円 8,160円 184,000円 44,600円 67,958円 496,400円 85,800円
                            通常出荷日 39日目   12日目   1日目   1日目   6日目   4日目   19日目   6日目   7日目   19日目   8日目~   10日目   19日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - 卓上シーラー 卓上シーラー - - - - - 卓上シーラー - -
                            仕様 脱気・溶着タイプ - - 溶着専用 - - - - - - 溶着専用 - -
                            シール最大厚み(mm) 0.4 - - 0.2 - - - - - - 0.6(ポリエチレン)、0.4(ポリプロピレン・ナイロンポリ・ビニロン) - -
                            シール幅(mm) 10 - 8 2/5 - 2.5/5 - - - - 8 - -
                            シール長さ(mm) 460 - - - - 245 - - - - - - -

                            卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました