(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,824円
税込単価
3,106円

【特長】・厚み6μですが、引張強度は15μ相当です。・薄肉フィルムを採用したこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    1000
  • 厚み(μm):
    6
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4986782003070
  • トラスココード:
    498-6300
  • 質量(g):
    2760.0
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 紙管内径(インチ):
    3
  • 内容量:
    1巻

Loading...

業界初!司化成工業の6μストレッチフィルムが新登場!

ストレッチでエコに

製品コスト・運送コスト・保管コスト・紙管廃棄コスト・フィルム廃棄コストなど、トータルでコストダウンになります。

最先端のフィルム構造

複数のストレッチ原料を制御技術で積層することにより保持力・引張強度・突刺強度を出しております。

詳しくは動画をご覧ください!

ストレッチフィルム(薄肉タイプ):関連画像

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N6

1巻
10

4個

2,824( 3,106円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み6μですが、引張強度は15μ相当です。
・薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
【用途】
・一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム(薄肉タイプ)の型番N6のページです。
型番N6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

      タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

      タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

        ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

        ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

          ストレッチフィルム 機械用

          ストレッチフィルム 機械用

            機械巻 ストレッチフィルム 20μ

            機械巻 ストレッチフィルム 20μ

              ストレッチフィルム(紙管3インチ)

              ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

                  三友 ストレッチフィルム

                  三友 ストレッチフィルム

                    カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                    カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                      FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

                      FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

                        ネット状ストレッチフィルム

                        ネット状ストレッチフィルム

                          ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                          ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                            メーカー 司化成工業 司化成工業 大化工業 ミスミ 司化成工業 ミスミ トラスコ中山 司化成工業 三友産業 ミスミ FKK(富士工業) 司化成工業 積水樹脂
                            通常価格 2,824円 2,060円 2,178円 5,608円 11,249円 10,395円 1,732円 1,911円 1,775円 9,336円 283円 4,500円 2,055円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム - ストレッチフィルム ストレッチフィルム
                            幅(mm) 500 500 500 - 500 500 - 500 - 500 - 500 500
                            長さ(m) 1000 600 400 - - 2000 - - - 300 100 300 -
                            厚み(μm) 6 10 12 - - 20 - - 17 20 - - -
                            透明 透明 - - 透明 - - 透明 - - - 透明 -

                            ストレッチフィルム(薄肉タイプ)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            空箱の束ね
                            評価 2.0満足度:2.02016/05/30
                            薄くて強い印象を持った。
                            が、手で持って使用しているため、作業者から重いと言われた。

                            機械にセットして使用する分には交換頻度も減り、メリットがあるかもしれないが、手巻きで使用する場合には金額も高いし、メリットは感じない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました