(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,911円 ~ 2,620円  特別価格 
税込価格
2,102円 ~ 2,882円  特別価格 

薄肉だが高強度タイプのストレッチフィルム。 【特長】 ・2インチ紙管と薄肉フィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    2760.0
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 紙管内径(インチ):
    2
  • 仕様:
    簡易ホルダー付
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 注文単位は、6巻単位でご注文ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

運送や保管のコストダウンに最適

ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ):関連画像

ストレッチフィルムの外観

ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ):関連画像

ストレッチフィルムの使用例

スリムコアシリーズ フィルム規格
製品名 厚み
(μ)
幅(mm) 長さ
(m)
S-Slim 12 500 500
A-Slim 8 500 750
N6-Slim 6 500 1000
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
厚み(μm)
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
8
4986782003094
498-6016
1巻
10

6個

2,254( 2,479円 )

1日目

1000
6
4986782003100
498-6318
1巻
10

6個

2,620円

2,513

( 2,764円 )

4日目

500
12
4986782003087
498-6385
1巻
10

6個

1,911( 2,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄肉だが高強度タイプのストレッチフィルム。
【特長】
・2インチ紙管と薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みの紙管やフィルムが少ないのでとってもエコロジー。
・パッケージもスリムで場所を取らず、保管費や運送費に関してもエコノミーな製品。
・厚み8μ、引張強度は15μ相当。
【用途】
・一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。

(i)ご注意

  • 注文単位は、6巻単位でご注文ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

      タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

      タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

        ストレッチフィルム(紙管3インチ)

        ストレッチフィルム(紙管3インチ)

          ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

          ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

            三友 ストレッチフィルム

            三友 ストレッチフィルム

              ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

              ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

                  ストレッチフィルム 機械用

                  ストレッチフィルム 機械用

                    機械巻 ストレッチフィルム 20μ

                    機械巻 ストレッチフィルム 20μ

                      手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                      手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                        カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                        カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                          300~500mm ストレッチラップホルダー

                          300~500mm ストレッチラップホルダー

                            メーカー 司化成工業 司化成工業 大化工業 トラスコ中山 司化成工業 三友産業 ミスミ 積水樹脂 司化成工業 ミスミ 大化工業 ミスミ エスコ
                            通常価格 1,911円 2,060円 2,178円 1,732円 2,824円 1,775円 5,608円 2,055円 11,249円 10,395円 2,419円 9,336円 8,390円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品
                            幅(mm) 500 500 500 - 500 - - 500 500 500 - 500 -
                            透明 透明 - - 透明 - - - 透明 - - - -
                            質量(g) 2760.0 2760.0 - - 2760.0 - - - - - - - -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LLDPE) 低密度ポリエチレン(LLDPE) - - 低密度ポリエチレン(LLDPE) - - - 低密度ポリエチレン(LLDPE) - - - -

                            ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他のストレッチとの違いはありますか?
                            A
                            薄肉ですが高強度タイプとなり、保管場所も少なくなるストレッチとなります。

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました