(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段ボールシート シートタイプ

段ボールシート シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

様々な用途に合わせて使えるダンボール。【特長】・収納物に合わせたサイズのダンボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他ダンボール
  • 色:
    クラフト色
  • 厚み(mm):
    5
  • 長さ(mm):
    1800
  • 幅(mm):
    900
  • JANコード:
    4967576127578
  • トラスココード:
    753-5503
  • 質量(g):
    1000
  • 内容量:
    1枚

型番

M-DS1890C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使い方に合わせて選べるダンボール

段ボールシート シートタイプの外観 縦33×横24×厚み0.5cm 縦43×横31×厚み0.5cm 縦39×横54×厚み0.5cm

段ボールシート シートタイプの外観
縦33×横24×厚み0.5cm
縦43×横31×厚み0.5cm
縦39×横54×厚み0.5cm

段ボールシート シートタイプの使用例

段ボールシート シートタイプの使用例

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-DS1890C

1枚

10個

514( 565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な用途に合わせて使えるダンボール。
【特長】
・収納物に合わせたサイズのダンボール
・梱包・保護材として下敷きとして用いたり、養生として使用可能
【用途】
・梱包・保護材として便利

Loading...

M-DS1890Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

段ボールシート シートタイプの型番M-DS1890Cのページです。
型番M-DS1890Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールシート シートタイプ

段ボールシート シートタイプ

    巻き桁

    巻き桁

      段ボールBOX DB

      段ボールBOX DB

        バネセキソー

        バネセキソー

          セキソークッション

          セキソークッション

            段ボールBOX

            段ボールBOX

              段ボール

              段ボール

                ダンボール

                ダンボール

                  段ボールケース

                  段ボールケース

                    段ボールケース [DBLBK-20P]

                    段ボールケース [DBLBK-20P]

                      段ボールシート ロールタイプ

                      段ボールシート ロールタイプ

                        320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                        320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

                          ポスターダンボール(10枚)

                          ポスターダンボール(10枚)

                            メーカー アイリスオーヤマ セキソー アイリスオーヤマ セキソー セキソー アイリスオーヤマ コーコス信岡 アイリスオーヤマ トラスコ中山 ミスミ アイリスオーヤマ エスコ エスコ
                            通常価格 514円 277円 264円 118円 121円 166円 220円 126円 390円 2,890円 1,663円 3,380円 1,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス - ダンボールボックス その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス
                            クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 - - クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色
                            厚み(mm) 5 - - - - 5 - - - - 2 - -
                            長さ(mm) 1800 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 900 - - - - - - - - - 1000 - -

                            段ボールシート シートタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            床面や壁面、机上への養生に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            段ボール板って、案外と入手しにくく、知り合いの段ボール屋さんに頼みこともありました。

                            床面に機材や加工中の部品を置く際の養生や机上で加工や組み立てをする際の養生に使っています。
                            大きさも十分にあり、段ボールなので容易にカット出来るし、廃棄も楽です。
                            数枚ストックするには大きさがネックになりますが、板なので箱よりはかさばらないので大きくは気になりません。
                            大きさが故に、保管や移動には気を遣います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/21
                            あまり売っていない板ダンボール
                            欲しいときにすぐに届けていたけるのがいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました