(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積層品緩衝材 ミナフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積層品緩衝材 ミナフォーム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,677円 ~ 8,757円  特別価格 
税込価格
2,945円 ~ 9,633円  特別価格 

カッターで切れるため加工が容易だが緩衝効果が高く、広範囲の使用に便利な積層品発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は、10枚単位のみでの販売となります。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

無架橋高発泡ポリエチレンシート積層品のミナフォーム

使用イメージ
  • ポリエチレンシートのもつ柔らかさを十分に保ち、熱溶着で積層することで高い緩衝性を実現。
  • 積層することにより特性をさらに増し、広範囲な分野と用途に展開可能。
  • 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
  • カット加工や抜き打ち加工が容易。
  • 保温、保冷性能に優れる。
  • 独立気泡のため、撥水性、防湿性に優れる。
  • 耐薬品性に優れる。

折り曲げても柔軟性があるので折れない積層品緩衝材

積層品の規格

品番厚み(約)長さ入数
#115015mm1,000mm2,000mm10枚
#1200201,0002,00010
#1250251,0002,00010
#1300301,0002,00010
#1400401,0001,2005
#1500501,0001,2005
#1600601,0001,2005
試験項目試験方法・条件単位測定値
密度JIS K 6767g/㎠0.03
気泡構造  独立気泡
圧縮硬さJIS K 6767N/㎠2.84
 kgf/㎠0.29
圧縮永久歪JIS K 6767%8.4
加熱寸法変化JIS K 6767%1.0
引張強度JIS K 6767N/㎠縦 27.5
kgf/㎠2.8
N/㎠横 9.8
kgf/㎠1.0
引裂強度JIS K 6767N/㎠縦 18.6
kgf/㎠1.9
N/㎠横 9.8
kgf/㎠1.0

一般物性

圧縮応力と歪曲線

圧縮応力と歪曲線

薬品名判定薬品名判定薬品名判定
石油エーテル水酸化ナトリウム塩酸 (10%)
リン酸ガソリン×硝酸 (10%)
トルエン×重油硫酸 (10%)
ベンゼン×潤滑油酢酸 (10%)
クロロホルム×シリコーン油アンモニア
海水アセトン  

対薬品性
◯:ほとんど変化せず。
△:ある程度変化するので使用に注意を要す。
×:使用に適さない。

圧縮スリーブ

圧縮スリーブ

熱伝導率

熱伝導率

動的緩衝係数曲線

動的緩衝係数曲線

※上記の数値は、測定値であり、規格値ではない。

商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
2
4523767220017
494-6537
1100
1枚

1個

2,677( 2,945円 )

4日目

20
2
4523767220024
494-6545
1400
1枚

1個

2,790( 3,069円 )

8日目

25
2
4523767230030
494-6553
1800
1枚

1個

3,422( 3,764円 )

5日目

30
2
4523767230047
494-6561
2200
1枚

1個

3,912( 4,303円 )

8日目

40
1.2
4523767220055
494-6570
1800
1枚

1個

4,912( 5,403円 )

8日目

50
1.2
4523767220062
494-6588
2200
1枚

1個

5,817( 6,399円 )

8日目

60
1.2
4523767220079
494-6596
2600
1枚

1個

8,757円

8,438

( 9,282円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッターで切れるため加工が容易だが緩衝効果が高く、広範囲の使用に便利な積層品発泡緩衝材。
【特長】
・接着剤不使用の高発泡ポリエチレンシートで、ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けない。
・柔らかく白色の厚み15~60mmの発泡体で割れない発泡体だが、カッターで切れる。
・保温・保冷性能に優れている。
・緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用可能。
・積層されており緩衝性が高いが、柔軟性も高く折り曲げても折れない。
【用途】
・弱電製品、精密機械部品などの緩衝材や家具インテリア部材、輸送時のクッション材。
・箱内での荷崩れ防止スペーサー、運送時の荷室のスペーサーとして。

(i)ご注意

  • 本商品は、10枚単位のみでの販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層品緩衝材 ミナフォーム

積層品緩衝材 ミナフォーム

    積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

    積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

      梱包シート ミナフォーム

      梱包シート ミナフォーム

        ミナ ミナフォーム2mm、1500mm幅150m巻

        ミナ ミナフォーム2mm、1500mm幅150m巻

          ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻

          ミナ ミナフォーム3mm、1500mm幅100m巻

            ミナ ミナフォーム0.5mm、1000mm幅600m巻

            ミナ ミナフォーム0.5mm、1000mm幅600m巻

              ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻

              ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻

                ミナ ミナフォーム0.5mm、1200mm幅600m巻

                ミナ ミナフォーム0.5mm、1200mm幅600m巻

                  ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻

                  ミナ ミナフォーム4mm、1200mm幅75m巻

                    ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻

                    ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻

                      ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻

                      ミナ ミナフォーム4mm、1000mm幅75m巻

                        ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻

                        ミナ ミナフォーム6mm、1000mm幅50m巻

                          ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

                          ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

                            メーカー 酒井化学工業 トラスコ中山 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業
                            通常価格 2,677円 2,428円 17,801円 24,583円 37,462円 23,924円 33,779円 34,498円 17,875円 21,303円 27,061円 28,558円 40,693円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   5日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材
                            幅(mm) 1000 1000 - 1500 1500 1000 1000 1200 1200 1300 1000 1000 1500
                            内容量 1枚 - 1本 - - - - - - - - - -

                            積層品緩衝材 ミナフォームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カッターで切れますか?
                            A
                            切れます。
                            Q ポロポロ崩れてきますか?
                            A
                            通常崩れません。

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました