(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナーパッド【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,040円
税込単価
9,944円

【特長】・被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。・通常のプチプチ[[...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    4
  • 幅(mm):
    140
  • 長さ(m):
    0.14
  • JANコード:
    4512289107715
  • トラスココード:
    754-6319
  • 質量(g):
    250.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1袋(100個)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10607

1袋(100個)
10

1パック

100個入り

9,040( 9,944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。
・通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
【用途】
・段ボールの角当て用途として。
・角部分の補強用養生として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーパッドの型番10607のページです。
型番10607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーパッド

コーナーパッド

    川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラック

    川上 ウッドプラスチック Wボード 1219×2438(4×8サイズ) ブラック

      エアーキャップ大粒

      エアーキャップ大粒

        ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

        ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

          アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

          アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

            クッション封筒(アルミフィルム)

            クッション封筒(アルミフィルム)

              緩衝材 エアバッグ

              緩衝材 エアバッグ

                気泡緩衝材(カットシートタイプ)

                気泡緩衝材(カットシートタイプ)

                  緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                  緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

                    エアバッグ B11-12 10枚パック

                    エアバッグ B11-12 10枚パック

                      ラップメイト (マットフォーム)

                      ラップメイト (マットフォーム)

                        ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                        ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                          メーカー 川上産業 川上産業 三友産業 酒井化学工業 川上産業 トラスコ中山 HEIKO トラスコ中山 ユタカメイク シモジマ ユタカメイク 川上産業
                          通常価格 9,040円 38,883円 1,127円 1,537円 11,676円 575円 265円 1,097円 344円 248円 971円 3,901円
                          通常出荷日 1日目   8日目   9日目   8日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   4日目  
                          商品タイプ 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - - - - 気泡緩衝材
                          厚み(mm) 4 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 140 - - - - - - - - - 400 -
                          長さ(m) 0.14 - - - 42 - - - - - 0.4 -
                          JANコード 4512289107715 - - - - - - - - - - -

                          コーナーパッドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました